Loading

네트워크 보안 및 인프라
Allen-Bradley

로크웰 오토메이션은 자동화 제품을 서로 연결할 뿐 아니라 기업 전체를 연결해 주는 네트워크 및 보안 솔루션을 제공합니다.
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

로크웰 오토메이션은 자동화 제품을 서로 연결할 뿐 아니라 기업 전체를 연결해 주는 네트워크 및 보안 솔루션을 제공합니다. 최고의 네트워크 아키텍처를 선택하도록 하고, 설계와 구현을 제안합니다. 컨트롤 시스템을 최대한 활용할 수 있도록 다양한 장치, 통신 인터페이스, 물리적 매체 및 접속 제품을 제공합니다.

Allen-Bradley logo
Products
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(4)
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션
EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션
EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션은 기존 물리적 결선 방식의 구성요소를 연결하는 경제적인 게이트웨이로, 원활한 데이터 연결 등을 지원합니다.
Stratix 2100 비관리형 산업용 EtherNet,IP 스위치
Stratix 2100 비관리형 스위치로 패널 설계를 최적화하고 비용을 절감하십시오. 향상된 네트워크 신뢰성, 데이터 우선순위 지정 및 에너지 효율성을 제공합니다.
Stratix 4100 ETAP
Rockwell Automation의 차세대 Stratix Ethernet/IP Test Access Point인 Stratix 4100은 향상된 속도, 미디어 변환 및 DLR 기능을 제공합니다.
Stratix 2500 라이트 관리형 스위치
Stratix® 2500 약식 관리형 스위치는 기존의 비관리형 스위치가 진단 및 보안을 제공할 수 없는 곳에서 네트워크 연결을 가능하게 합니다.
Stratix 4300 원격 액세스 라우터 RK20 전면 방향
Stratix 4300 원격 액세스 라우터
Stratix® 4300 원격 액세스 라우터는 원격 시스템 및 애플리케이션에 대한 연결을 가능하게 합니다.
Stratix 5200 스위치
Allen-Bradley® Stratix® 5200 관리형 산업용 이더넷 스위치의 기능을 살펴보십시오.
첫 번째 및 두 번째 이미지에는 확장 모듈이 장착된 Stratix 5800 스위치의 전면 보기가 표시됩니다. 세 번째 이미지는 Stratix 5800 스위치의 전면 보기를 별도로 보여줍니다. 네 번째 이미지는 확장 모듈의 전면 보기를 별도로 보여줍니다.
Stratix 5800 산업용 이더넷 스위치
Stratix® 5800 고성능 산업용 이더넷 스위치는 기가비트 성능을 제공하며 구리, 광섬유 및 PoE 확장 모듈을 지원합니다.
front view of 1756 Chassis-based Communication module
섀시 기반 통신 모듈
섀시 기반 통신 모듈은 1756섀시의 사용자, 장치 및 네트워크에 대한 네트워크 기반 액세스 제어를 연결하고 구현하는 데 도움이 됩니다.
ControlNet 연결 제품
귀하의 애플리케이션을 위해 다양한 ControlNet™ 제품을 제공합니다.
DeviceLogix 기술
DeviceLogix 스마트 컴포넌트 기술은 로직 해결 기능을 O, 모터 스타터, 푸쉬 버튼 및 기타 제어 컴포넌트에 통합하여 더 높은 성능과 더 낮은 비용의 분산 I,O 제어를 제공합니다.
DeviceNet 네트워크 패밀리
DeviceNet 연결 제품
귀하의 애플리케이션을 위해 다양한 DeviceNet™ 연결 제품을 제공합니다.
임베디드 스위치 제품
임베디드 스위치 기술은 추가 설정 없이 고성능 애플리케이션을 지원하기 위해 인기 있는 EtherNet 스위치 기능을 하드웨어에 직접 내장합니다.
EtherNet 연결 제품의 그룹 콜라주
EtherNet 연결 제품
다양한 애플리케이션을 위한 4000개 이상의 자동화 제품을 제공합니다. 제품에는 내장된 네트워크 인터페이스 또는 선택적 통신 모듈이 있습니다. 새로운 혁신적인 제품으로 EtherNet 제품을 계속 확장하고 있습니다.
1783-CSP CIP Security Proxy의 전면 보기. 표시등 및 EtherNet 포트 표시
CIP Security 프록시
당사의 Bulletin 1783 CIP Security™ 프록시는 EtherNet 준수 장비와 함께 작동하여 제어 시스템에 보안을 제공할 수 있도록 도와줍니다.
9300 NAT
장비를 조정하고 NAT 장비를 사용하여 복잡하고 비용이 많이 들며 시간이 오래 걸리는 변경을 없애십시오.
Stratix 2000 언매니지드 이더넷 스위치
Stratix® 2000 비관리형 이더넷 스위치는 소규모 제어 네트워크에 적합합니다.
Stratix 5400 산업용 Ethernet 스위치
Stratix® 5400 산업용 이더넷 매니지드 스위치는 고성능의 All Gigabit 플랫폼에서 계층 2 스위칭과 계층 3 라우팅을 지원합니다.
Stratix 5410 산업용
Stratix 5410 산업용 분산 스위치는 고성능이 중요한 네트워크를 위해 4개의 10기가비트 포트 옵션과 NAT 기능을 갖춘 올 기가비트 플랫폼을 제공합니다.
Stratix 5950 보안 어플라이언스
대부분의 좋은 것들과 마찬가지로 Stratix® 5950 보안 어플라이언스도 단종되었습니다. 이 제품은 단종되어 2024년 1월 1일부터 더 이상 판매되지 않습니다.
1788 Fieldbus Junction 박스 4-Way
당사의 Bulletin 1788 4-way 이중화 인텔리전트 필드버스 Junction 박스는 필드 장비를 Profibus-PA 또는 FOUNDATION Fieldbus(H1) 네트워크에 연결하기 위한 간단한 이중화 및 폴트 방지 방법을 제공합니다.
1788 필드버스 Junction 박스 제품군
1788 필드버스 Junction 박스 6-Way
당사의 Bulletin 1788 6-way 인텔리전트 필드버스 Junction 박스는 필드 장비를 Profibus-PA 또는 FOUNDATION Fieldbus(H1) 네트워크에 연결하기 위한 폴트 방지 방식입니다.
1788 ControlNet-필드버스
당사의 Bulletin 1788 이중화 ControlNet™-FOUNDATION Fieldbus(H1) 연결 장비는 모든 Logix 플랫폼에 FOUNDATION Fieldbus 장비를 추가하기 위한 빠르고 통합된 솔루션을 제공합니다.
1788 ControlNet에서 Profibus-PA로
Bulletin 1788 이중화 ControlNet™-Profibus-PA 연결 장비는 Profibus-PA 필드 장비를 모든 Logix 플랫폼에 추가할 수 있는 빠르고 통합된 솔루션입니다.
1788모듈
1788 EtherNet - DeviceNet
당사의 Bulletin 1788 EtherNet to DeviceNet 연결 장비는 새로운 시스템이나 기존 시스템에 DeviceNet을 추가하기 위한 빠르고 통합된 솔루션을 제공합니다.
1788 Fieldbus 제품군
1788 EtherNet/IP™-필드버스
당사의 Bulletin 1788 이중화 EtherNet/IP™-FOUNDATION Fieldbus(H1) 연결 장비는 모든 Logix 플랫폼에 FOUNDATION Fieldbus 장비를 추가하기 위한 빠르고 통합된 솔루션을 제공합니다.
1788 Profibus 제품군
1788 EtherNet - Profibus-PA
당사의 Bulletin 1788 이중화 EtherNet - Profibus-PA 연결 장비는 Profibus-PA 필드 장비를 모든 Logix 플랫폼에 추가할 수 있는 빠르고 통합된 솔루션을 제공합니다.
IO-Link 기술이 적용된 스마트 장치
IO-Link 기술은 IO-Link 지원 장치를 IO-Link 마스터 모듈에 연결하여 센서 및 기타 필드 장치를 당사의 커넥티드 엔터프라이즈에 통합하는 전 세계 개방형 표준 프로토콜입니다.
Data Highway Plus
Data Highway Plus(DH+) 네트워크는 공장 현장 애플리케이션을 위해 컴퓨터와 컨트롤러 간의 원격 프로그래밍 및 메시징을 지원하도록 설계된 로컬 영역 네트워크입니다.
DH-485
모션용 SERCOS
SERCOS(Serial Real-time Communications System)는 모션 컨트롤을 위한 국제적으로 승인된 시리얼 통신 표준(IEC 61491)입니다.
범용 리모트 I,O(RIO)
범용 리모트 I,O 링크는 컨트롤러를 리모트 I,O 섀시 및 운영자 인터페이스, AC 또는 DC 드라이브와 같은 다양한 인텔리전트 장비에 연결하도록 설계된 로컬 영역 네트워크입니다.
프로세스를 위한 Foundation Fieldbus
FOUNDATION Fieldbus 표준은 시설 전체에 아키텍처를 분산할 수 있는 기능을 제공합니다.
Hart 장치 제품군
HART(패밀리) - 프로세스용
HART(Highway Addressable Remote Transducer) 프로토콜은 프로세스 산업 내 계기와 디지털 방식으로 향상된 통신을 위한 널리 인정받는 표준입니다.
Stratix 5700 산업용 스위치
2025년 9월 1일부터 Stratix 5700 산업용 매니지드 이더넷 스위치는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
Stratix 8300 스위치
Stratix 8300 Layer 3 모듈형 매니지드
당사의 Bulletin 1783 Stratix® 8300 Layer 3 모듈형 매니지드 스위치는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. Stratix 5800 고성능 매니지드 스위치로 마이그레이션하는 것을 권장합니다.
Stratix 8000 모듈형 관리형
당사의 Bulletin 1783 Stratix® 8000 모듈형 매니지드 스위치는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. Stratix 5800 고성능 매니지드 스위치로 마이그레이션하는 것이 권장됩니다.
ArmorStratix 5700 산업용 이더넷 스위치
ArmorStratix™ 5700 산업용 이더넷 스위치는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
ArmorBlock I/O 및 IO-Link 기술로 스마트 장비 구축
IO-Link의 센서로 Connected Enterprise 구현 가능
추천
제품
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지 당 제품:
1 - 1 의 0 결과
CloseClose
비교상품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
지우기
지금 비교해보세요 (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 네트워크 보안 및 인프라