Loading

프로세스용 Foundation Fieldbus
Allen-Bradley

FOUNDATION Fieldbus 표준은 시설 전체에 아키텍처를 분산할 수 있는 기능을 제공합니다.
Loading
  1. 개요
Open All Close All
개요
Main Image

4-Way 이중화 인텔리전트 필드버스 Junction 박스

당사의 Bulletin 1788 4-way 이중화 인텔리전트 필드버스 Junction 박스는 필드 장비를 Profibus-PA 또는 FOUNDATION 필드버스(H1) 네트워크에 연결하기 위한 간단한 이중화 및 폴트 방지 방법을 제공합니다. 이 유닛은 드롭 전류를 지속적으로 모니터링하고 폴트가 감지되면 폴트가 발생한 드롭을 분리하여 나머지 세그먼트를 보호함으로써 4개의 필드 장비 드롭라인 포트에 세그먼트 보호 기능을 제공합니다. 이중화 구성에서 트렁크 모니터링을 통해 케이블 폴트 주변으로 트렁크 메시지를 재라우팅할 수 있습니다.

제품 세부정보

Main Image

6-Way 인텔리전트 필드버스 Junction 박스

당사의 Bulletin 1788 6-way 인텔리전트 필드버스 Junction 박스는 필드 장비를 Profibus-PA 또는 FOUNDATION 필드버스(H1) 네트워크에 연결하기 위한 폴트 방지 방법을 제공합니다. 이 유닛은 버스 입력 포트, 버스 출력 포트 및 6개의 필드 장비 드롭라인 포트로 구성됩니다. 각 드롭라인 포트의 버스 전류는 지속적으로 모니터링됩니다. 폴트가 감지되면 폴트가 수정될 때까지 드롭이 격리됩니다. 세그먼트 중 하나가 단락되더라도 버스의 나머지 모든 필드 장비는 통신할 수 있습니다.

제품 세부정보

Main Image

이중화 EtherNet - FOUNDATION Fieldbus H1 연결 장치

당사의 Bulletin 1788 이중화 EtherNet - FOUNDATION Fieldbus(H1) 연결 장치는 모든 Logix 플랫폼에 FOUNDATION Fieldbus 장치를 추가하기 위한 빠르고 통합된 솔루션을 제공합니다.

제품 세부정보

Main Image

이중화 EtherNet - FOUNDATION Fieldbus H1 연결 장치

당사의 Bulletin 1788 이중화 EtherNet - FOUNDATION Fieldbus(H1) 연결 장치는 모든 Logix 플랫폼에 FOUNDATION Fieldbus 장치를 추가하기 위한 빠르고 통합된 솔루션을 제공합니다.

제품 세부정보
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 네트워크 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 프로세스를 위한 Foundation Fieldbus