Loading

1788 Fieldbus Junction 박스 6-Way
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 1788 6-way 인텔리전트 필드버스 Junction 박스는 필드 장비를 Profibus-PA 또는 FOUNDATION Fieldbus(H1) 네트워크에 연결하기 위한 폴트 방지 방식입니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(30)
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
  • 1788 필드버스 Junction 박스 제품군
1788 필드버스 Junction 박스 제품군
Chevron LeftChevron Left
1788 필드버스 Junction 박스 제품군
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 1788 6-way 인텔리전트 필드버스 Junction 박스는 필드 장비를 Profibus-PA 또는 FOUNDATION Fieldbus(H1) 네트워크에 연결하기 위한 폴트 방지 방식입니다. 이 유닛은 버스 입력 포트, 버스 출력 포트, 6개의 필드 장비 드롭라인 포트로 구성됩니다. 각 드롭라인 포트의 버스 전류는 지속적으로 모니터링됩니다. 폴트가 감지되면 드롭이 폴트가 수정될 때까지 격리됩니다. 세그먼트 중 하나가 단락되어도 버스의 나머지 모든 필드 장비는 통신할 수 있습니다.


  • 오류가 발생한 드롭을 자동으로 격리하고 오류가 수정되면 전원을 복원하여 FOUNDATION Fieldbus H1 또는 Profibus-PA 세그먼트의 무결성을 보호합니다.
  • 상태 LED를 통해 유용한 필드버스 진단 정보를 표시합니다.

추가 정보

  • PartnerNetwork™는  FOUNDATION Fieldbus 연결성을 갖춘 제품에 대한 보완 제품 솔루션을 Encompass Product Reference 프로그램을 통해 제공합니다. Rockwell Automation® 아키텍처에 연결하거나 당사 제품과 함께 사용하기 위해 해당 지역의 업계 최고 공급업체의 제품을 정렬하고 필터링할 수 있습니다.
  • 당사의 현대적인 프로세스 솔루션은 생산성을 높이고 효율성을 향상하며 비용을 절감할 수 있도록 해줍니다. 당사의 제어, 배치, 프로세스 최적화, 안전 시스템 솔루션 및 서비스는 사람, 프로세스 및 기술을 The Connected Enterprise®에 쉽게 통합하여 직면한 다양한 과제를 더 잘 해결할 수 있도록 해줍니다.
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
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 네트워크 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 1788 필드버스 Junction 박스 6-Way