Loading

Stratix 4300 원격 액세스 라우터
Allen-Bradley

Stratix® 4300 원격 액세스 라우터는 원격 시스템 및 애플리케이션에 대한 연결을 가능하게 합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 인증
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
  • Stratix 4300 원격 액세스 라우터 RK20 전면 방향

    Stratix 4300 Remote Access Router (1783-RA2TGB)

  • Stratix 4300 원격 액세스 라우터 RK20 왼쪽 오리엔테이션

    Stratix 4300 Remote Access Router (1783-RA2TGB)

  • Stratix 4300 원격 액세스 라우터 RK22 전면 방향

    Stratix 4300 Remote Access Router (1783-RA5TGB)

  • Stratix 4300 원격 액세스 라우터 RK22 왼쪽 오리엔테이션

    Stratix 4300 Remote Access Router (1783-RA5TGB)

  • Stratix 4300 무선 라우터 1783-RA2TGB와 2포트 그룹

    Stratix 4300 Wireless Router 1783-RA2TGB with 2 Ports

  • Stratix 4300 무선 라우터 5포트 그룹 이미지

    Stratix 4300 Wireless Router with 5 Ports

  • 4300 무선 라우터, 1783-RA, 전체 제품 라인

    4300 Wireless Router, 1783-RA, Full product line

Stratix 4300 원격 액세스 라우터 RK20 전면 방향

Stratix 4300 Remote Access Router (1783-RA2TGB)

Stratix 4300 원격 액세스 라우터 RK20 왼쪽 오리엔테이션

Stratix 4300 Remote Access Router (1783-RA2TGB)

Stratix 4300 원격 액세스 라우터 RK22 전면 방향

Stratix 4300 Remote Access Router (1783-RA5TGB)

Stratix 4300 원격 액세스 라우터 RK22 왼쪽 오리엔테이션

Stratix 4300 Remote Access Router (1783-RA5TGB)

Stratix 4300 무선 라우터 1783-RA2TGB와 2포트 그룹

Stratix 4300 Wireless Router 1783-RA2TGB with 2 Ports

Stratix 4300 무선 라우터 5포트 그룹 이미지

Stratix 4300 Wireless Router with 5 Ports

4300 무선 라우터, 1783-RA, 전체 제품 라인

4300 Wireless Router, 1783-RA, Full product line

Chevron LeftChevron Left
Stratix 4300 원격 액세스 라우터 RK20 전면 방향
Chevron LeftChevron Left
Stratix 4300 원격 액세스 라우터 RK20 왼쪽 오리엔테이션
Stratix 4300 원격 액세스 라우터 RK22 전면 방향
Stratix 4300 원격 액세스 라우터 RK22 왼쪽 오리엔테이션
Stratix 4300 무선 라우터 1783-RA2TGB와 2포트 그룹
Stratix 4300 무선 라우터 5포트 그룹 이미지
4300 무선 라우터, 1783-RA, 전체 제품 라인
Allen-Bradley 로고

Stratix® 4300 Remote Access™ 라우터 하드웨어는 유선 및 무선으로 제공되며, FactoryTalk® Remote Access™ Manager 소프트웨어를 위한 전용 플랫폼입니다. 이 조합은 이동이 불가능할 때 설치, 프로그래밍 업데이트, 주문형 문제 해결 및 유지보수를 지원합니다. Stratix 4300 라우터는 장비 제조업체와 OEM이 원격 시스템 및 그 하위 네트워크에서 안전하게 운영할 수 있도록 설계되었습니다. 보안 원격 액세스 라우터는 2개 및 5개 10/100/1000Mbps 기가비트 이더넷 구리선 포트 변형으로 유선 및 무선으로 제공됩니다. 무선에는 Wi-Fi 전용, 셀룰러 전용, 그리고 Wi-Fi와 셀룰러가 모두 포함된 조합 장치가 포함됩니다.  


비용이 많이 드는 출장 감소 및 네트워크 접근성 향상

  • 산업용 통신을 위해 설계된 VPN 기술을 통해 물리적 위치와 무관하게 원격 애플리케이션에 대한 액세스 제공
  • Stratix 4300 원격 액세스 라우터를 통해 Gigabit Ethernet 및 시리얼 포트로 연결된 장치에 대한 연결성 제공

Zero Impact Provisioning

  • 직관적인 사용자 인터페이스를 통해 더 쉬운 설정을 제공하며 원격 네트워크에 있는 기존 장치에 대한 구성 변경이 필요하지 않음
  • 방화벽 친화적인 수동 솔루션을 아웃바운드 전용 연결로 제공

가동 중단 시간 최소화 및 생산성 향상

  • 자동화 장비의 프로그램 문제 해결 및 업데이트를 위해 원격 장비에 온디맨드 원격 액세스를 제공

장비 제조업체 및 제조업체를 위한 IT 정책 준수

  • 클라우드에서 신뢰할 수 있는 장비를 인증하여 등록된 사용자를 위한 원격 액세스 및 2단계 인증 활성화
  • 기여 사용자, 관리자 및 제한된 사용자로 구성된 조직 구조의 보다 세분화된 구현을 위해 프로파일링 및 액세스 제어 제공
  • 누가, 무엇을, 얼마나 오랫동안 수행했는지에 대한 원격 연결 및 관리 활동의 감사 및 로깅 보고 제공
  • 통합 방화벽을 통해 VPN 터널을 통과하는 통신 흐름 제어 허용
  • 제조업체가 디지털 입력을 사용하여 원격 연결의 가용성을 제어하고, 디지털 출력을 사용하여 진행 중인 원격 세션에 대한 알림을 받을 수 있도록 로컬 액세스 제어 지원

Stratix 4300 원격 액세스 라우터 참조 차트

Stratix 4300 원격 액세스 라우터 하드웨어는 산업 네트워크와의 VPN 연결을 활성화하는 데 사용할 수 있습니다. FactoryTalk® Remote Access™ solution 내에서 액세스 제어를 지원하기 위해 권한 정책이 적용될 수 있습니다. 원격 연결을 통해 정보 기반 인프라로 공장을 더욱 효과적으로 관리할 수 있습니다.

Stratix 4300 원격 액세스 라우터

1783-RA2TGB

1783-RA5TGB

1783-RA2TGC4G 1783-RA2TGW 1783-RA2TGWC4G 1783-RA5TGC4G 1783-RA5TGW 1783-RA5TGWC4G

총 RJ45포트 수

2

5

2 2 2 5 5 5

WAN

1Gigabit Ethernet

1 Gigabit Ethernet

1Gigabit Ethernet 1Gigabit Ethernet 1Gigabit Ethernet 1Gigabit Ethernet 1Gigabit Ethernet 1Gigabit Ethernet

LAN

1 Gigabit Ethernet

4 Gigabit Ethernet

1Gigabit Ethernet 1Gigabit Ethernet 1Gigabit Ethernet 4Gigabit Ethernet 4 Gigabit Ethernet 4Gigabit Ethernet
Wi-Fi       ✓ ✓   ✓ ✓
LTE 셀룰러     ✓   ✓ ✓   ✓

USB 2.0

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

시리얼 포트 DB9 다중 표준, 절연형

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

디지털 입력/출력

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

VPN

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

NAT/라우팅

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

인터넷 공유

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

통합 방화벽

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

FactoryTalk Remote Access Manager 소프트웨어는 중앙 집중식 관리를 제공합니다.

FactoryTalk Remote Access Manager 소프트웨어를 사용하면 Stratix 4300 라우터를 중앙 집중식 웹 기반 사용자 인터페이스에서 관리하여 원격 액세스를 위한 VPN 터널을 수행, 구성 및 운영할 수 있습니다. 보안을 고려하여 2단계 인증을 적용해 사용자의 신원을 확인할 수 있습니다. 또한 Transport Layer Security(TLS) 암호화 프로토콜은 데이터 교환 세션의 기밀성, 무결성 및 진정성을 보장합니다. 원격 액세스 작업 및 설정된 원격 연결을 추적할 수 있도록 로그 및 감사 내역이 제공됩니다.

FactoryTalk Remote Access solution
FactoryTalk Remote Access solution
소프트웨어
소프트웨어
FactoryTalk Remote Access solution
FactoryTalk® Remote Access™ solution을 사용하면 장비를 관리하기 위해 이동할 필요가 없습니다. 어디서든 지원을 제공하기 위한 더 빠른 방법을 알아보십시오.
자세히 알아보기
사용 사례 아키텍처
헤더가 있는 회색 텍스트와 제품 검은색 선 그림 아이콘 네트워크
인포그래픽
사용 사례 아키텍처

이 다이어그램을 참조하여 FactoryTalk  Remote Access Manager 소프트웨어와 Stratix  4300 Remote Access Router 하드웨어가 원격 장비에 대한 연결을 가능하게 하기 위해 어떻게 함께 작동하는지 알아보십시오.

더 큰 이미지 보기
OEM을 위한 확장 가능한 보안 원격 액세스 솔루션
안경을 쓴 남자가 노트북과 커피 컵이 있는 책상에 서서 노트에 메모를 하고 있다
백서
OEM을 위한 확장 가능한 보안 원격 액세스 솔루션

FactoryTalk® Remote Access™ solution이 비용을 절감하고 산업 자동화 및 제어 시스템 고객에게 더 많은 가치를 제공하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

자세히 알아보기

Stratix 4300 무선 라우터 알아보기

무선 카탈로그 번호가 추가되어 고객은 이제 Wi-Fi 또는 셀룰러를 통해 애플리케이션에 원격 액세스할 수 있습니다. Stratix 4300 라우터의 2포트 및 5포트 버전 모두 Wi-Fi 및 LTE 셀룰러를 위한 무선 기능을 갖추고 있습니다. 고객은 Wi-Fi 전용, 셀룰러 전용 또는 Wi-Fi와 셀룰러 조합을 선택할 수 있습니다.

주요 이점:

  • 무선 기능으로 추가 이더넷 케이블을 설치할 필요가 없습니다.
  • WAN 연결을 위한 무선 액세스를 통해 리프트나 관로 시공 없이도 백홀 네트워크 연결을 쉽게 설치할 수 있습니다.
  • 셀룰러 연결을 통해 다른 네트워크가 없을 때 원격 액세스가 가능합니다.

Stratix 4300 무선 라우터와 함께 사용할 수 있는 옵션 안테나 및 장착 브래킷이 제공됩니다.

동영상
Stratix 4300 무선 라우터 소개

FactoryTalk Remote Access 전용으로 설계된 Stratix 4300 무선 라우터가 어떻게 운영 생산성을 확장하는지 알아보십시오.
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
  • CE
  • c-UL-us
  • KC
  • 모로코
  • RCM
  • UCKA

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 네트워크 제품
  5. Chevron LeftChevron Left Stratix 4300 원격 액세스 라우터