Loading

Stratix 2100 비관리형 산업용 EtherNet,IP 네트워크 스위치
Allen-Bradley

Stratix 2100 비관리형 스위치로 패널 설계를 최적화하고 비용을 절감하십시오. 향상된 네트워크 신뢰성, 데이터 우선순위 지정 및 에너지 효율성을 제공합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(3)
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
Allen-Bradley® Stratix® 2100 비관리형 산업용 이더넷 스위치의 기능과 이점을 살펴보십시오. Allen-Bradley® Stratix® 2100 비관리형 산업용 이더넷 스위치는 안정적인 네트워크 연결과 EtherNet,IP 네트워크 우선순위 지정을 요구하는 소규모 애플리케이션을 위한 소형 솔루션을 제공합니다.

2025년 2분기 판매 예정

Allen-Bradley 로고

향상된 산업용 통신을 제공하는 완벽한 통합 새로운 Allen-Bradley Stratix 2100 비관리형 스위치 제품군을 사용하면 네트워크 유연성과 성능을 높이기 위해 100MB 또는 1Gb 속도의 구리 및 광섬유(SFP) 포트를 사용할 수 있습니다. 원치 않는 네트워크 트래픽에 대한 보호와 네트워크에서 중요한 애플리케이션의 우선순위 지정을 통해 필요할 때 신뢰성이 향상됩니다. Stratix 2100 비관리형 스위치는 IP-30 등급의 산업용 외함과 확장된 온도 범위로 향상된 환경 보호를 제공합니다. 이러한 이점 외에도 빠르고 쉽게 통합할 수 있는 설치가 간편한 솔루션을 제공합니다.


Stratix 2100 비관리형 이더넷 스위치 16포트, 전면 개별 유닛

가치 중심의 네트워크 연결성

Allen-Bradley Stratix 2100 비관리형 산업용 Ethernet 스위치는 Quality of Service를 통해 필요할 때 네트워크 신뢰성과 안정성을 높여 최적화된 생산 가치를 제공합니다. 또한 Stratix 2100은 불필요한 비용을 줄이기 위해 가치와 가격에 중점을 두고 패널 설계를 최적화하는 소형 비관리형 Ethernet 스위치로 설계되었습니다.


차세대, 오늘의 기술

Stratix 2100 비관리형 산업용 이더넷 스위치 포트폴리오는 브로드캐스트 스톰 보호, 서비스 품질(QoS), MAC 프레임 필터링, 에너지 효율 Ethernet(EEE) 및 확장된 온도 정격과 같은 기능을 표준으로 제공합니다.


특징 및 이점

  • 공간을 극대화하는 소형 설계.
  • −40°C~75°C의 확장된 온도 범위가 표준으로 제공됩니다.
  • 모든 기가비트 포트 옵션을 갖추고 있습니다.
  • 다양한 구리 및 광섬유 선택 사항을 포함하여 다양한 애플리케이션을 지원합니다.
  • 비관리형 Layer 2 액세스 스위칭을 지원합니다.
  • 설치 및 통합이 용이한 간편 설치 작업.
  • 산업용 애플리케이션을 위한 견고한 금속 하우징 및 IP30 등급.
  • 이중 전원 입력으로 가동시간을 극대화하고 원활한 자동 전환을 지원합니다.
  • EtherNet,IP 애플리케이션에 네트워크 우선 순위를 제공하여 생산 최적화를 지원하는 서비스 품질(QoS).
  • 예기치 않은 네트워크 이벤트 중 가동 중단 시간을 줄이는 원치 않는 네트워크 트래픽에 대한 브로드캐스트 스톰 보호.
  • 더 친환경적이고 지속 가능한 네트워킹을 위한 에너지 효율 이더넷(IEEE 802.3az).
  • 산업용 애플리케이션을 위한 DIP 스위치 구성을 포함하여 간편한 설정 및 최적화된 성능 제공.

전체적인 스위칭 인프라를 제공하는 비관리형 및 관리형 Stratix 스위치를 네트워크 장비에 연결하여 산업 제어 시스템의 통신 백본을 구축하십시오. 이러한 스위치는 통신 이벤트에 실시간으로 반응하고 네트워크 제조 환경에 신뢰성을 제공하도록 설계, 최적화 및 테스트되었습니다. 관리형 Stratix 스위치는 Logix 제어 시스템과 함께 사용할 때 고유한 기능을 제공합니다. FactoryTalk® View 터미널용으로 사전 구축된 운영 인터페이스는 제품 및 애플리케이션 지원과 함께 스위치 알람을 자동으로 처리하여 산업 제어 시스템 지원을 위한 단일 연락 지점을 제공합니다.


관련 제품 및 서비스에 대해 알아보기

Stratix 5800 고성능 매니지드 스위치
Stratix® 5800
제품
Stratix 5800 고성능 매니지드 스위치

Stratix® 5800 관리형 산업용 이더넷 스위치는 유연한 패키지로 기가비트 성능을 제공합니다. 다양한 구리, 광섬유 및 PoE 확장 모듈을 지원하는 고정형 및 모듈형 설계로 제공되며, 다양한 애플리케이션 요구 사항을 충족하기 위해 Layer 2 스위칭 또는 Layer 3 라우팅 펌웨어 옵션과 함께 제공됩니다.

Stratix 5700 산업용 매니지드 EtherNet,IP 네트워크 스위치
안경을 쓴 남자가 전기 패널 안으로 손을 뻗어 이더넷 케이블이 연결된 네트워크 스위치를 확인하고 있습니다.
제품
Stratix 5700 산업용 매니지드 EtherNet,IP 네트워크 스위치

당사의 Bulletin 1783 Stratix® 5700 매니지드 산업용 이더넷 스위치는 최신 Cisco® Catalyst® 스위치 아키텍처와 기능 세트를 사용합니다. 이 제품은 소규모 애플리케이션부터 공장 전체 인프라와의 IT 준비 통합에 이르기까지 다양한 스위칭 기능 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.
 

Stratix 4300 원격 액세스 라우터
Generic Stratix 4300 머신
제품
Stratix 4300 원격 액세스 라우터

Stratix® 4300 Remote Access™ Router 하드웨어는 FactoryTalk® Remote Access™ Manager 소프트웨어도 포함하는 완전한 솔루션의 일부입니다. 이 제품들은 함께  FactoryTalk Remote Access 솔루션을 구성합니다. 이러한 연결성은 이동이 불가능할 때 설치, 프로그래밍 업데이트, 온디맨드 문제 해결 및 유지보수를 지원합니다. 


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
인증
인증
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CE
  • C-Tick
  • cULus
  • EAC
  • EtherNet,IP 네트워크
  • Ex
  • IEC/Ex
  • KC
  • RCM

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 네트워크 제품
  5. Chevron LeftChevron Left Stratix 2100 비관리형 산업용 EtherNet,IP 스위치