Loading

1788 ControlNet to Profibus-PA
Allen-Bradley

Bulletin 1788 이중화 ControlNet™-Profibus-PA 연결 장비는 Profibus-PA 필드 장비를 모든 Logix 플랫폼에 추가할 수 있는 빠르고 통합된 솔루션입니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(30)
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
당사의 Bulletin 1788 이중화 ControlNet™-Profibus-PA 커플러는 Profibus-PA 필드 장비를 모든 Logix 플랫폼에 추가할 수 있는 빠르고 통합된 솔루션을 제공합니다. 이 커플러는 중간 Profibus-DP 계층 없이 Profibus-PA와 ControlNet 간에 직접 연결을 제공합니다.


  • 독립형, 판넬 또는 DIN 레일 장착형 장치
  • ControlNet™ 네트워크를 단일 Profibus-PA 세그먼트에 연결
  • DP 네트워크, DP 마스터, 커플러 장치 또는 외부 전원 컨디셔너 없이 진정한 PA 마스터로 동작
  • 최대 24개의 PA 필드 장비 지원
  • 다중 수준의 장비 및 미디어 이중화 지원
    • 2개의 물리적 Profibus-PA 포트 제공
    • Intelligent Fieldbus Junction Box가 단락 및 개방 회로 결함으로부터 네트워크를 보호하여 시스템의 전반적인 신뢰성 향상
  • EtherNet/IP 미디어 이중화 지원
    • 임베디드 이더넷 스위치 기술을 통해 2개의 이더넷 포트 호스팅
    • 장치를 리니어 또는 Device Level Ring(DLR) 토폴로지로 연결 가능
  • 마스터 장비 이중화 지원
    • 동일하게 구성된 이중화 EtherNet/IP to Profibus-PA 링크 장치를 동일한 PA 네트워크에 2개 연결 가능
    • 장비와 Logix 컨트롤러 간 데이터 전송 지원
  • 필드 장비를 자동으로 식별하고 기본 설정으로 구성하는 Add-On Profile을 통해 완벽한 RSLogix 5000™ 환경 통합 제공
  • FDT/DTM 기술 지원으로 FactoryTalk® AssetCentre와 같은 FDT 프레임을 사용하여 필드 장비 진단 및 파라미터에 직접 액세스 가능
  • 입력 어셈블리에서 모든 기본 진단 정보 제공
  • 전원 공급 전압, PA 버스 전압(A 및 B 버스), PA 버스 전류(A 및 B 버스), 장치 내부 온도 등 진단 파라미터를 통해 대형 네트워크 시운전 간소화 지원
  • RSLogix 5000 Add-On Profile 내에서 볼 수 있는 노드별 PA 버스 오실로스코프로 추적을 포함한 온보드 고급 진단을 통해 시운전 간소화 지원

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
Profibus PA 링크 장치 제품 프로파일 1788-PP005_-EN-P
인증
인증
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • EtherNet/IP
  • KC

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 네트워크 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 1788 ControlNet에서 Profibus-PA로