Loading

HART (FAMILY) - 프로세스용
Allen-Bradley

HART(Highway Addressable Remote Transducer) 프로토콜은 프로세스 산업 내 계기와 디지털 방식으로 향상된 통신을 위한 널리 인정받는 표준입니다.
Loading
  1. 개요
  2. 문서
Open All Close All
개요
  • Hart 장치 제품군
Hart 장치 제품군
Chevron LeftChevron Left
Hart 장치 제품군
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

HART(Highway Addressable Remote Transducer) 프로토콜은 프로세스 산업 내 계기와 디지털 방식으로 통신하기 위한 널리 인정받는 표준입니다.


  • HART 프로토콜은 스마트 장치와 제어 또는 모니터링 시스템 간 아날로그 배선을 통해 디지털 정보를 송수신하기 위한 글로벌 표준입니다.
  • HART 프로토콜 연결이 가능한 다양한 아날로그 I,O 모듈을 제공합니다.
  • 추가 제품은 Encompass™ Partner를 통해 제공됩니다.

추가 정보

  • PartnerNetwork™는  제품에 Highway Addressable Remote Transducer 프로토콜이 적용된 제품에 대해 Encompass Product Reference 프로그램을 통해 보완 제품 솔루션을 제공합니다.Encompass Product Reference 프로그램을 통해 해당 지역의 업계 최고 공급업체의 제품을 정렬 및 필터하여 Rockwell Automation® 아키텍처에 연결하거나 당사 제품과 함께 사용할 수 있습니다.
  • 당사의 현대적인 프로세스 솔루션은 생산성을 높이고 효율성을 향상하며 비용을 절감할 수 있도록 지원합니다. 당사의 제어, 배치, 프로세스 최적화 및 안전 시스템 솔루션 및 서비스는 사람, 프로세스 및 기술을 The Connected Enterprise®에 쉽게 통합하여 직면한 다양한 과제를 더 효과적으로 해결할 수 있도록 합니다.

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
기술 사양서 출판
FLEX I,O 및 FLEX Ex I,O 제품 선정 가이드 1794-SG002_-EN-P
User Manuals 출판
FLEX I,O HART 모듈 사용자 매뉴얼 1794-UM063_-EN-P
FLEX Ex I,O HART 모듈 사용자 매뉴얼 1794-UM065_-EN-P
Rockwell Automation® 프로세스 객체 라이브러리: PlantPAx DCS용 HART 모듈 레퍼런스 매뉴얼 PROCES-RM010_-EN-P
Product Profiles 출판
ControlLogix I/O HART 모듈 제품 프로필 1756-PP016_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 네트워크 제품
  5. Chevron LeftChevron Left HART(패밀리) - 프로세스용