Loading

Stratix 4100 ETAP

Rockwell Automation의 차세대 Stratix Ethernet/IP Test Access Point인 Stratix 4100은 향상된 속도, 미디어 변환 및 DLR 기능을 제공합니다.
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
  • Allen Bradley Stratix 4100 ETAP 전면
  • Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Left-Angle.jpg
  • Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Side.jpg
Allen Bradley Stratix 4100 ETAP 전면
Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Left-Angle.jpg
Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Side.jpg
Chevron LeftChevron Left
Allen Bradley Stratix 4100 ETAP 전면
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Left-Angle.jpg
Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Side.jpg
Allen-Bradley 로고

Stratix® 4100: 차세대 Ethernet/IP 테스트 액세스 포인트(ETAP) 소개

Stratix 4100은 네트워크 신뢰성과 복원력을 향상하도록 설계되었습니다. 1Gbps의 고속 데이터 전송 속도, 고급 네트워크 진단 기능, 비DLR 장치를 DLR 네트워크에 통합하는 기능을 갖춘 Stratix® 4100은 네트워크 요구 사항에 맞는 현대화 솔루션입니다.

단일 모드 및 다중 모드 광섬유를 모두 지원하여 사용자는 네트워크 인프라를 손쉽게 변환하고 향상할 수 있습니다. 또한 Stratix® 4100 ETAP는 강력한 미디어 변환 기능(구리에서 광섬유로, 광섬유에서 구리로)을 제공하여 다양한 네트워크 환경에서 원활한 통합을 보장합니다.

Logix Designer의 AOP로 강화된 Stratix® 4100은 상태 연결을 제공하여 고객이 컨트롤러 태그 구조에서 장치 성능 진단을 확인하고, 현대적인 폼 팩터(장치 전면의 두 포트 및 각도 위치)를 통해 설치를 간소화할 수 있도록 합니다. 


개요

  • DLR 네트워크에 비 DLR 지원 장치 통합
    • 네트워크 장애 대응력 향상 및 생산 가동시간 개선, 새로운 장치 도입 불필요
  • 네트워크에서 ETAP 장치를 링 슈퍼바이저로 지정
    • 링에서 트래픽의 업데이트 속도 관리로 네트워크 장치의 효율적인 운영 지원
  • 디버그 모드에서 네트워크 문제 해결
    • Rockwell Automation 툴을 통한 디버그 모드로의 손쉬운 전환
    • 타사 툴을 통한 CIP 트래픽 흐름 모니터링 지원
  • 현대화를 위한 속도 향상 지원
    • 1Gbps 데이터 전송 속도 지원
  • 광섬유와 구리 간의 미디어 변환 및 그 반대 지원
    • 광섬유를 사용한 장거리 케이블링 지원(100m [328.1′] 이상)
  • 고급 네트워크 진단 기능 포함
    • LLDP(Link Layer Discovery Protocol) – 직접 연결된 장치 식별 기능 지원
    • ADDA(Automatic Device Descriptive Analytics) – 애드온 프로파일 및 제품 웹 페이지를 통해 주요 성능 파라미터 가시성 제공
    • 상태 어셈블리 - 장치 진단의 태그 구조 데이터가 상위 소프트웨어에 노출될 수 있음
    • CIP Security – CIP Security를 기본적으로 지원하며, FactoryTalk® Policy Manager를 통해 CIP Secure 네트워크에 통합됨

기술 사양

속성

1783-ETAP3T

1783-ETAP1T2SFP

최대 전력 소비량

3.7W

7.25W

최대 전류 소비량

180mA@24V DC

375mA@24V DC

DC 전원 공급 장치 전압 정격

24V DC (20.4~27.6V DC)

24V DC (20.4~27.6V DC)

이더넷 연결부

IEC 60603-7-2에 따른 RJ45 커넥터

SFP가 있는 IEC 61754-20 LC 커넥터
 IEC 60603-7-2에 따른 RJ45 커넥터

DC 전원 연결부

• 0.33~3.3mm 1개2 (22~12 AWG)

• 0.33~1.3mm 2개2 (22~16 AWG) 단선형

• 75°C(167°F) 이상 정격의 연선 구리선

• 최대 1.2mm(3/64″) 절연체

• 0.33~3.3mm 1개2 (22~12 AWG)

• 0.33~1.3mm 2개2 (22~16 AWG) 단선형

• 75°C(167°F) 이상 정격의 연선 구리선

 • 최대 1.2mm(3/64″) 절연체

 

작동 온도

−25°C≤Ta≤+70°C

−25°C≤Ta≤+70°C

최대 주변 온도

70°C(158°F)

70°C (158°F)
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
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 네트워크 제품
  5. Chevron LeftChevron Left Stratix 4100 ETAP