Loading

30mm 조립식 오퍼레이터 스테이션
Allen-Bradley

30mm 조립식 스테이션은 다이캐스트 알루미늄, 스테인리스스틸, 유리 및 열가소성 폴리에스터수지 구조로 제공됩니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(3)
(5)
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
  • 30mm 조립식 오퍼레이터 스테이션
30mm 조립식 오퍼레이터 스테이션
Chevron LeftChevron Left
30mm 조립식 오퍼레이터 스테이션
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

30mm 조립식 스테이션은 다이캐스트 알루미늄, 스테인리스 스틸, 유리 및 열가소성 폴리에스터 수지 구조로 제공됩니다. 이 스테이션은 설치가 용이하도록 완전히 조립된 상태로 제공되거나 필요에 따라 맞춤 제작할 수 있습니다.


  • 1버튼 또는 2버튼 또는 3위치 선택기 스위치 구성
  • 간편한 설치를 위한 완전 조립식 스테이션
  • 맞춤 제작 스테이션
  • 유연한 수평 또는 수직 장착
  • 표면장착, 플러시장착, 펜던트 타입 및 특수 외함으로 사용 가능

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
Bulletin 800T/H 30mm 푸시 버튼 브로셔 800T-BR012_-EN-P
인증
인증
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE 마크 — EN/IEC 60947‑5‑1, EN/IEC 60947‑5‑5, EN ISO 13850
  • CSA C22.2, No. 14
  • CSA 인증 —파일 번호 LR1234, LR11924
  • UL 등재 —파일 번호 E14840, E10314 가이드 번호 NKCR, NOIV, NISD
표준 준수
  • CCC
  • UL 508

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 푸시 버튼 및 표시기
  5. Chevron LeftChevron Left 30mm 조립 오퍼레이터 스테이션