Loading

871C 미니 튜브형
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 871C Mini Tubular 센서는 접촉하지 않고도 철 및 비철 금속 물체의 존재를 감지하도록 설계된 자립형 범용 solid-state 장치입니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(5)
(2)
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
당사의 Bulletin 871C Mini Tubular 센서는 접촉하지 않고도 철 및 비철 금속 물체의 존재를 감지하도록 설계된 자립형 범용 solid-state 장비입니다. 이 소형 배럴 센서는 표준 크기 센서가 맞지 않는 공간에 중요한 애플리케이션용으로 설계되었습니다.


  • 선택한 871C 센서에 내장된 IO-Link 통신 프로토콜을 통합하여 가동 중단 시간을 최소화하고 생산성을 향상시킵니다.
  • IO-Link 지원 센서는 자동 장치 구성, 다중 프로필, 트렌드, 설명 태그 및 장치별 파라미터를 포함한 고급 기능 및 진단을 제공합니다.
  • 3선 작동
  • 3전도체, 3핀 피코 또는 3핀 6″ 리드
  • 3mm, 4mm 및 5mm 배럴 직경
  • 10~30V DC
  • 상시 열림(Normally open)
  • 의사 펄스, 과도 노이즈, 역극성 및 단락 보호 기능
  • 적용 분야:
    • 경부하 패키징 애플리케이션
    • 자동차 용접 장비
    • 식품 가공 공장
IO-Link의 센서로 Connected Enterprise® 구현
IO-Link의 센서로 Connected Enterprise® 구현

IO-Link가 있는 스마트 센서가 Connected Enterprise®를 위한 스마트 장비를 어떻게 지원하는지 확인해 보십시오.

지금 시청
IO-Link 기술
IO-Link 기술

IO-Link 기술은 IO-Link 지원 장치를 IO-Link 마스터 모듈에 연결하여 센서를 Connected Enterprise®에 통합하는 전 세계 개방형 표준 프로토콜입니다. 센서에서 제어 시스템으로 데이터를 매우 효율적으로 직접 전달할 수 있습니다. IO-Link 지원 센서의 유연성 덕분에 컨트롤러에 진단을 제공하여 장비를 더욱 효과적으로 운영할 수 있습니다. 제품 감지 외에도 센서는 자세하고 정확한 장비 상태를 제공하여 가동시간을 개선합니다.

시작하기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
Bulletin 871C Mini Tubular 근접 센서(IO-Link 포함) 제품 프로파일 871C-PP001_-EN-P
통합 스마트 센서 솔루션 빠른 참조 가이드 IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous 출판
존재 감지 브로셔 SENSOR-BR001_-EN-P
인증
인증
IO-LinkIO-Link
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 부착
  • IO-Link
  • 해당하는 모든 규정에 대해 UKCA 마크 부착

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 센서 및 스위치
  5. Chevron LeftChevron Left 871C Mini Tubular