Loading

1694 모듈형 전자식 회로 보호기
Allen-Bradley

모듈형 Bulletin 1694 전자식 회로 보호기는 24V DC 스위치 모드 전원 공급 장치의 2차 회로를 단락 또는 과부하로부터 보호합니다. IO-Link 지원 버전은 제어 시스템의 상태에 대한 실시간 정보를 제공합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(2)
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
  • 1694 모듈형 전자 회로 보호기
1694 모듈형 전자 회로 보호기
Chevron LeftChevron Left
1694 모듈형 전자 회로 보호기
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 모듈형 Bulletin 1694 전자식 회로 보호기는 24V DC 스위치 모드 전원 공급 장치의 2차 회로를 단락 또는 과부하로부터 보호합니다. IO-Link 지원 버전은 제어 시스템의 상태에 대한 실시간 정보를 제공합니다. 폭이 12.5mm에 불과한 이 모듈은 추가 액세서리 없이 나란히 장착할 수 있습니다. 시간 절약형 푸시인 단자가 함께 제공됩니다. 보호 모듈은 동일한 소형 하우징에서 단일 또는 이중 채널로 제공됩니다. 이 제품군은 1A~10A의 고정 전류 정격과 조절 가능한 전류 버전으로 구성됩니다.


무엇이 새로워졌나요?

IO-Link 기술로 실시간 전류 및 전압 레벨 제공

Bulletin 1694 전자식 회로 보호기 및 전원 공급 장치의 IO-Link 지원 버전을 선택하면 모든 보호 채널에 대한 실시간 전류 및 전압 레벨을 제어 시스템에 제공할 수 있습니다. 즉, 값이 정상 범위를 벗어나는 시점을 조기에 파악하고 단락 등으로 인해 프로세스가 중단되기 전에 개입할 수 있습니다. IO-Link 프로토콜을 통해 회로 보호 모듈의 원격 리셋 또는 범위 조정이 가능합니다.


  • 인증된 NEC Class 2 회로 제공[1A~4A]
  • 부하가 보호 채널의 전류 정격 90%에 도달하면 황색으로 변하고 시각적 경고를 제공하는 LED 표시기 제공 푸시인 단자 제공으로 배선 시간 단축에 도움
  • 배선 및 부하 보호 지원
  • 별도의 액세서리 없이 나란히 장착 가능
  • DIN 레일에 장착 가능
팟캐스트
에피소드 2: 간편한 DC 회로 보호

DC 회로 보호가 중요한 이유와 이를 사용하는 방법에 대한 답변은 ROK Talk on Industrial Components 에피소드 2에서 제품 관리자 Juerg Merki가 제공합니다.

도구
Bulletin 1694 주변 온도 디레이팅 계산기

설계 단계에서 주변 온도를 고려하는 것이 중요합니다. 이 계산기는 온도에 따른 전류(A) 감쇠를 시뮬레이션합니다. 

지금 다운로드
Bulletin 1694 전자식 회로 보호기 개요
동영상
Bulletin 1694 전자식 회로 보호기 개요

당사의 회로 보호기는 전원 공급 모듈, 보호 모듈 및 배전 모듈로 구성된 모듈형 시스템입니다. 이 동영상은 구성 요소를 DIN 레일에 장착하고 서로 연결하는 방법을 보여줍니다.

지금 시청
IO-Link 기술이 적용된 스마트 장치
제품
IO-Link 기술이 적용된 스마트 장치

IO-Link 기술은 IO-Link 지원 장치를 IO-Link 마스터 모듈에 연결하여 센서 및 기타 필드 장치를 커넥티드 엔터프라이즈에 통합하는 전 세계 개방형 표준 프로토콜입니다.

자세히 알아보기
전자 회로 보호 데모
데모
전자 회로 보호 데모

이 대화형 데모를 통해 제어 회로의 다양한 단락 시나리오에서 Bulletin 1694 전자식 회로 보호 모듈과 열동-전자식 회로 차단기의 성능을 비교해 보십시오.

자세히 알아보기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
기술 사양서 출판
제어 회로 및 부하 보호 제품 선택 가이드 1492-SG122_-EN-P
설치방법 출판
1694 24VDC 설치를 위한 전자 회로 보호 1694-IN002_-EN-E
1694 IO-Link 설치가 포함된 24VDC용 전자 회로 보호 1694-IN001_-EN-E
Product Profiles 출판
1694 전자 회로 보호 모듈 제품 프로필 1694-PP001_-EN-P
1694 전자 회로 보호 모듈 화이트 페이퍼 1694-WP001_-EN-P
인증
인증
China RoHS EChina RoHS E
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
EAC CertificationEAC Certification
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
  • CE 마크
  • 중국 RoHS
  • 모로코 EMC
  • RCM 인증
  • UKCA 마크
  • EAC 인증
  • RoHS 준수
  • WEEE

파일 번호

  • cULus 508, 파일 번호 E56639
  • UL 2367, 파일 번호 E350272

표준 준수

  • NEC Class 2(선택한 장치)
  • UL 508 등재
  • UL 2367 인정

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 회로 차단기 및 부하 보호
  5. Chevron LeftChevron Left 1694 모듈형 전자 회로 보호기