Loading

회로 차단기 및 회로 및 부하 보호
Allen-Bradley

회로 및 부하 보호 제품은 솔레노이드, 릴레이 코일, 파일럿 장치, PLC 출력 및 기타 연결된 장비를 보호합니다.
  1. 개요
  2. 제품
Open All Close All
개요
1489-M 열동전자식 회로 차단기 3개 그룹
Allen-Bradley 로고

회로 및 부하 보호는 가동시간 유지, 장비 손상 방지 및 산업용 전기 시스템의 안전한 작동 지원에 중요한 역할을 합니다. 회로 차단기, 모터 회로 차단기 및 기타 회로 보호 장치에 이르기까지 이러한 솔루션은 과전류, 단락 및 기타 폴트 조건에 대한 효과적인 전기 회로 보호를 제공합니다. 까다로운 산업 환경을 위해 설계된 이 포트폴리오는 모터 보호, 생산 장비 수명 연장, 유지보수 간소화 및 자동화 아키텍처 전반에 걸친 가시성 향상을 지원합니다.

주요 기능

Open All
Close All
산업용 신뢰성을 위해 설계된 제품

당사의 보호 컴포넌트는 정확성과 반응성을 유지하면서 열악한 환경 조건에서 작동하도록 제작되었습니다. 회로 차단기 라인업은 까다로운 환경 조건에 적합한 강화된 설계를 특징으로 합니다.

코디네이티드 보호 아키텍처

함께 작동하도록 설계된 장치를 사용하여 선택적 조정 및 시스템 전체의 복원력을 달성하십시오.

소형, 모듈형 설계

모듈형 설계는 소형 패널 레이아웃과 간단한 배선을 지원하여 엔지니어가 보호를 구성할 때 유연성을 제공합니다.

안전 우선 디스커넥트 솔루션

기계식 및 퓨즈식 단로 스위치는 장비 절연을 지원하며, 유지보수 중 팀이 안전한 작업 관행을 유지하도록 도와줍니다.

스마트 진단 인사이트

여러 제품군에 걸친 옵션은 예측정비 전략을 지원할 수 있는 실시간 고장, 부하 및 시스템 상태 데이터를 제공합니다.

고성능 산업용 전력 시스템을 위한 맞춤형 보호 솔루션

정확성, 신뢰성, 그리고 아키텍처 전반에 걸친 원활한 통합을 위해 설계된 보호 장비로 생산 장비를 안전하고 효율적으로 운영하십시오.

제품
회로 차단기

Allen‑Bradley® 회로 차단기는 높은 차단 용량, 빠른 폴트 제거 및 내구성이 뛰어난 구조를 제공합니다. 열자기식, 전자식 및 모터 보호 옵션을 갖춘 이 제품군은 산업 환경에서 성능을 유지하면서 광범위한 애플리케이션을 지원합니다.

회로 차단기
제품
제어 및 부하 스위치

제어 및 부하 스위치는 정상 작동 중 전기 부하의 전환 및 절연을 지원합니다. 내구성과 사용 편의성을 위해 제작된 이 장치는 모터, 피더 및 기타 산업용 부하를 관리하는 데 도움이 됩니다. 간단한 설계로 체계적인 시스템 레이아웃을 지원하며, 까다로운 환경에서도 작업자에게 명확한 제어를 제공합니다.

제어 및 부하 스위치
제품
단로스위치

열악한 산업 환경을 위해 제작된 단로 스위치는 유지보수 및 비상 차단 중에 격리를 지원합니다. 모터 제어 센터, 패널 및 독립형 하우징의 안전 표준과 유연성에 맞게 설계되었습니다.

단로스위치
제품
전자회로 보호 모듈

전자 회로 보호 모듈은 민감한 부하 및 제어 회로에 대해 정밀하고 신속하게 보호합니다. 이러한 모듈은 전류 레벨을 전자적으로 모니터링하여 향상된 진단 및 리셋 기능을 제공합니다. 소형 모듈형 설계는 시스템 투명성을 지원하며 현대 자동화 아키텍처에 잘 적합합니다.

전자회로 보호 모듈
제품
퓨즈 홀더

퓨즈 홀더는 하우징을 위한 간단한 방법을 제공하며, 산업용 전기 회로에서 퓨즈를 보호하는 데 도움을 줍니다. 유지보수가 용이하도록 설계되어 일관된 퓨즈 성능과 교체 절차를 지원합니다. 이들의 구조는 과전류 보호가 필요한 아키텍처 및 전력 분배 애플리케이션에 적합합니다.

퓨즈 홀더
제품
저전압 모터 보호기

정밀한 모터 과부하 보호를 위해 설계된 이 보호기는 과부하 상태를 모니터하고 효과적인 모터 관리를 지원합니다. Allen‑Bradley® 모터 제어 솔루션 내에서 조정된 성능은 통합을 간소화하고 일관된 사용자 경험을 유지하는 데 도움이 됩니다.

저전압 모터 보호기
제품
모니터 릴레이

모니터 릴레이는 전압, 전류, 상 균형 및 주파수와 같은 전기 파라미터를 지속적으로 추적합니다. 이상 상태를 조기에 식별함으로써 장비 손상을 방지하고 예기치 않은 중단을 예방하는 데 도움을 줍니다. 이러한 릴레이는 시스템 가시성을 높이고 다양한 산업 운영에서 예측정비 관행과 잘 부합합니다.

모니터 릴레이
제품
서지 보호기 및 필터

서지 보호기와 필터는 전압 순간 변동, 전기 노이즈 및 기타 전력 품질 장애로부터 전기 시스템을 보호할 수 있습니다. 이들은 민감한 장비의 안정적인 작동을 지원하며, 산업용 전력 시스템에서 일관된 성능에 기여합니다.

서지 보호기 및 필터

더 스마트하고 안전한 산업 운영을 위한 강력한 보호

가장 까다로운 산업 환경에서 생산 장비를 보호하고, 성능을 최적화하며, 모든 전기 회로를 신뢰할 수 있게 유지하도록 설계되었습니다.

  • 모터 컨트롤러, 컨택터, 소프트 스타터, MCCs
    모터 컨트롤러, 컨택터, 소프트 스타터, MCCs
    모터 컨트롤러, 컨택터, 소프트 스타터, MCCs
    스마트 제조 솔루션으로 가동시간, 처리량 및 에너지 절약을 향상하세요 – Allen-Bradley 모터 컨트롤러, 컨택터 및 모터 스타터
  • 산업 제어 제품
    산업 제어 제품
    산업 제어 제품
    Rockwell Automation의 산업용 제어 제품으로 사업 성과를 높일 수 있습니다. 여기에서 자세히 알아보십시오.
  • 산업 안전 제품
    산업 안전 제품
    산업 안전 제품
    당사의 안전 제품 및 솔루션은 장비의 기능적 작동을 개선하는 동시에 인력 안전, 운영 효율성 및 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다.
  • 산업용 전원 공급 장치
    산업용 전원 공급 장치
    산업용 전원 공급 장치
    전환 모드 및 산업용 무정전 전원 공급 장치부터 변압기까지 모든 제품은 신뢰성과 안정적인 작동을 위해 설계되었습니다.

산업용 전기 시스템용 애플리케이션

회로 보호 및 모터 보호 솔루션은 다양한 산업용 전기 회로 시스템에서 중요한 역할을 합니다. 제어 패널 및 모터 제어 센터에서 생산 장비와 시설 전력 분배 네트워크에 이르기까지, 이러한 장치는 가동시간 손실, 장비 손상 또는 안전 위험을 초래할 수 있는 전기 결함으로부터 인력, 장비 및 프로세스를 보호합니다.

제어판 및 자동화 시스템

현대 자동화 시스템은 신뢰할 수 있는 작동을 유지하고 시스템 가용성을 지원하기 위해 조정된 회로 보호에 의존합니다. 회로 차단기, 모니터 릴레이, 전자 보호 모듈 및 단로 스위치는 제어판, PLC, 드라이브 및 기타 중요한 자동화 구성요소를 과부하, 단락 및 비정상적인 전기 조건으로부터 보호합니다. 조정된 보호 전략은 문제 해결을 간소화하고 더욱 견고한 산업 운영을 지원할 수 있습니다.

모터 구동 장비

컨베이어, 펌프, 팬, 압축기 및 처리 장비를 포함하여 산업 시설의 가장 중요한 자산 중 많은 부분이 모터에 의해 구동됩니다. 효과적인 모터 보호는 과부하, 상 불균형, 단락 및 성능에 영향을 미치거나 예상치 못한 고장을 유발할 수 있는 기타 작동 조건으로부터 이러한 자산을 보호하는 데 도움이 됩니다. 모터 회로 차단기, 저전압 모터 보호기 및 관련 보호 장치는 장비 신뢰성을 지원하는 동시에 가동시간 및 유지보수 효율성 향상에 기여합니다.

설비 전력 분배 및 산업 인프라

산업 전기 시스템에는 전력 분배 네트워크와 연결된 장비 전반에 걸쳐 안전한 작동을 지원할 수 있는 보호 솔루션이 필요합니다. 회로 보호 장치는 폴트를 격리하고, 전기 장애의 영향을 제한하며, 시스템 전반에 걸쳐 연속성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 이러한 솔루션은 장비와 인프라를 모두 보호함으로써 더욱 안전하고 효율적인 산업 운영에 기여합니다.

산업용 회로 차단기 FAQ

내 애플리케이션에 적합한 보호 장치를 어떻게 결정합니까?

적절한 보호 장치를 선택하려면 시스템 전압, 부하 유형, 사용 가능한 고장 전류 및 조정 요구 사항과 같은 요소를 고려해야 합니다. 포트폴리오에는 모터 보호, 분기 회로 보호 및 장비 절연을 위한 옵션이 포함되어 있습니다. 시스템 도면을 검토하고 제품 선정 도구를 사용하면 적합한 선택지를 좁힐 수 있습니다.

조정된 보호 솔루션이 제공하는 이점은 무엇인가요?

장애에 가장 가까운 장치가 먼저 응답하도록 설계된 통합 보호 솔루션은 불필요한 시스템 중단을 제한하고 광범위한 전력 손실을 방지합니다. 이러한 접근 방식은 전반적인 시스템 신뢰성, 유지보수 효율성 및 명확한 장애 격리를 지원합니다. Allen‑Bradley 장치는 통합적으로 작동하도록 설계되어 엔지니어링을 간소화하고 문제 해결을 단순화할 수 있습니다. 자세한 내용은 회로 차단기 및 모터 보호 제품 페이지에서 확인할 수 있습니다.

차단기 대신 단로 스위치를 사용해야 하는 경우는 언제입니까?

디스커넥트 스위치는 일반적으로 록아웃/태그아웃 절차와 장비 유지보수 전에 격리를 설정하는 데 사용됩니다. 회로 차단기는 과전류 보호를 제공하지만 모든 관할 구역에서 격리 요건을 충족하지 못할 수 있습니다. 많은 시스템은 안전 및 산업 운영 요구를 충족하기 위해 두 장치를 함께 사용합니다. 표준별 세부 정보는 Disconnect Switches 제품 페이지에서 확인할 수 있습니다.

저압 모터 보호기가 시스템 가동시간을 어떻게 개선합니까?

저압 모터 보호기는 모터 과부하, 상 불균형, 과도한 가열과 같은 상태를 모니터합니다. 문제를 조기에 감지하고 적절히 대응함으로써 모터 보호를 지원하고 계획되지 않은 중단을 제한할 수 있습니다. 통합 진단은 유지보수 팀이 장비를 재가동하기 전에 근본 원인을 파악하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

이 제품이 기존 Rockwell Automation 제어 시스템과 호환됩니까?

Allen‑Bradley 보호 장치는 모터 제어 센터, 드라이브, 모터 과부하 릴레이 및 산업 제어 패널 전반에 걸쳐 호환되도록 설계되었습니다. 표준 배선 방식을 지원하며, 사용 가능한 경우 기존 자동화 아키텍처에 통합되는 디지털 애드온도 지원합니다.

모터 회로 차단기는 모터 보호를 위해 사용되는 회로 차단기로, 산업 시스템에서 모터의 과전류, 단락, 상 손실 등으로부터 전기 회로와 생산 장비를 보호하는 역할을 합니다. 이를 통해 장비 손상 및 가동시간 손실을 방지하며, 안정적인 산업 운영을 지원합니다.

모터 회로 차단기는 전기 모터에 단락 및 과부하 보호 기능을 제공하도록 설계된 특수 보호 장치입니다. 표준 회로 차단기와 달리 모터 회로 차단기는 시동 시 높은 돌입 전류를 포함하여 모터의 고유한 작동 특성을 해결하도록 설계되었습니다. 과부하, 상 손실 및 폴트 조건으로 인한 장비 손상을 방지하여 모터 보호에서 중요한 역할을 합니다. 모터 회로 차단기는 산업 시설 전반에 걸쳐 모터 제어 센터, 제어 패널 및 자동화된 생산 장비에 일반적으로 사용됩니다.

회로 차단기는 산업용 애플리케이션에서 어떻게 회로 차단기 보호 기능을 제공합니까?

회로 차단기는 과전류나 단락 등과 같은 비정상적인 상태가 발생할 때 전기 흐름을 자동으로 차단하여 분기 회로 보호를 제공합니다. 산업 환경에서 회로 차단기는 과전류로 인한 장비, 전도체 및 전기 시스템의 손상을 방지합니다. 결함을 신속하게 격리함으로써 가동시간을 줄이고 안전성을 향상시키며 자동화 및 전력 분배 시스템 전반에 걸쳐 신뢰할 수 있는 운영을 지원할 수 있습니다.

내 애플리케이션에 적합한 회로 보호 장치를 어떻게 선정해야 합니까?

적절한 회로 보호 장치를 선택하려면 시스템 전압, 부하 특성, 사용 가능한 고장 전류, 환경 조건 및 조정 요구 사항 등 여러 요소를 고려해야 합니다. 다양한 회로 보호 장치는 모터, 제어 회로 또는 배전 시스템과 같은 특정 유형의 장비를 보호하도록 설계되어 있습니다. 애플리케이션 요구 사항과 보호 목표를 평가하면 회로 차단기, 모터 보호, 모니터 릴레이 또는 기타 보호 솔루션 중에서 가장 적합한 것을 결정할 수 있습니다.

산업 제어 시스템 및 자동화 환경에서 회로 보호 장치는 전기 회로의 과전류, 단락, 돌입 전류 등으로부터 생산 장비와 PLC, 릴레이, 모터 보호 등 주요 구성 요소를 보호하기 위해 사용됩니다. 이러한 분기 회로 보호 장치에는 회로 차단기, 퓨즈 등이 포함되며, 장비 손상 및 가동시간 손실을 방지하고, 산업 운영의 안전성과 신뢰성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다.

회로 보호 장치는 제어 패널, PLC, 드라이브, 센서 및 기타 중요한 자동화 구성요소를 전기 회로 결함 및 비정상적인 작동 조건으로부터 보호합니다. 산업 운영 제어 시스템 내에서 이러한 장치는 결함을 격리하고, 민감한 장비를 보호하며, 시스템 가용성을 유지함으로써 신뢰할 수 있는 작동을 지원합니다. 제조업체는 자동화 아키텍처 전반에 걸쳐 회로 보호 장치를 통합함으로써 장비 신뢰성을 향상시키고 문제 해결 노력을 간소화할 수 있습니다.

회로 차단기 및 보호 시스템에서 과부하 보호는 전기 회로에 흐르는 전류가 정격값을 초과할 때 회로 차단기 또는 보호 장치가 자동으로 회로를 차단하여 장비 손상 및 화재와 같은 위험을 방지하는 방식으로 작동합니다.

과부하 보호는 전기 전류가 일정 기간 동안 안전 작동 수준을 초과할 때 이를 감지하도록 설계되었습니다. 과부하 회로 차단기는 전류 흐름을 모니터하고, 과도한 전류로 인해 과열 또는 장비 손상이 발생할 수 있는 경우 회로를 자동으로 차단합니다. 회로 차단기 과부하 보호는 산업용 전기 시스템의 안전한 작동을 지원하면서 모터, 전도체 및 기타 연결된 장비를 열적 스트레스로부터 보호합니다. 애플리케이션에 따라 과부하 보호는 열, 자기 또는 전자 감지 기술을 통해 제공될 수 있습니다.

적절한 리소스와 지원으로 프로세스 간소화

기술 문서 센터
기술 사양, 매뉴얼 및 설치 지침.

원격 기술 지원
제품 전문가의 실시간 온라인 및 전화 지원.

PartnerNetwork
업계 선도적인 엔지니어링 전문가 및 공급업체 팀.

자료실
Rockwell Automation, FactoryTalk 및 Allen‑Bradley 제품, 서비스 및 솔루션을 지원하는 간행물.

Knowledgebase
다양한 제품 및 기술에 대한 질문과 답변 데이터 베이스.

지금 Rockwell Automation 전문가와 연결하세요

저희는 더 빠른 출시, 위험 감소, 결과 극대화를 지원합니다. 함께 더 스마트하게 구축해 보세요.

문의하기

귀하의 활동 기반

Loading
Loading
Loading
Loading
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(8)
회로 및 부하 보호 Chevron UpChevron Up
Circuit Breakers Chevron UpChevron Up
Disconnect Switches Chevron UpChevron Up
Low Voltage Motor Protectors Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
140MT MPCB
당사의 Bulletin 140MT 모터 보호용 차단기(MPCB)는 45A까지 경제적인 자기 단락 및 열 과부하 보호 기능을 제공합니다.
140G 몰드 케이스 회로 차단기
140G 회로 차단기
당사의 Bulletin 140G 몰드 케이스 회로 차단기는 10~3000A 범위의 9가지 프레임 크기로 제공됩니다.
검은색 손잡이가 있는 검은색 회전형 오퍼레이터의 오른쪽 측면 보기
140G 도어 관통형 회전형 오퍼레이터
간소화된 판넬 어셈블리 및 작동을 통해 판넬 도어가 열려 있거나 닫혀 있는지에 상관없이 보호 회로 차단기를 제어하고 기능을 유지할 수 있습니다.
1489-m 열동-전자식 회로 차단기
1489-M 열동-자기식 회로 차단기
이 회로 차단기는 극한의 주변 환경에 적합하며, 빠른 차단 시간과 우수한 충격 및 진동 저항성을 갖추고 있습니다.
188-j 지역 회로 차단기
188-J 지역 회로 차단기
이 회로 차단기는 빠른 차단 시간, 우수한 충격 및 진동 저항성을 갖추고 있습니다.
1492-mc 열동 자기식 회로 차단기
1492-MC 열동 자기식 회로 차단기
이 회로 차단기는 열동 및 자기 트립 동작을 결합하여 도체 및 연결된 장비에 대해 정확한 과부하 및 단락 보호를 제공합니다.
1492-spm 보조 보호기
1492-SPM 보조 보호기
이러한 보조 보호기는 전류 제한 기능이 있으며 배선 및 버스 바 유연성을 위해 이중 단자를 갖추고 있습니다.
1492-rcda 잔류전류장치
1492-RCDA 잔류전류장치
이러한 장치는 접지 폴트를 감지하고 차단하여 노출된 인력의 부상과 장비 손상을 방지합니다.
1492-GH 고밀도 회로 차단기
이 회로 차단기는 열식 부분과 자기 트립 기능을 통합하여 두 감지 시스템의 장점을 결합합니다.
1492-d DC 고전압 소형 회로차단기
1492-D DC 고전압 소형 회로 차단기
이 회로 차단기는 고전압 DC 회로에 대한 과전류 및 단락 보호 기능을 제공하며, 이중 단자를 갖추고 최대 4개의 전선에 대해 다중 전선 정격을 지원합니다.
잠금형 노브와 단락 트립 표시기가 있는 Bulletin 140UT 몰드 케이스 회로 차단기
140UT MCCB
이 제품은 고정 단락 및 과전류 보호 기능을 제공하는 전류 제한 회로 차단기로서 2극 및 3극 장치에 대해 높은 차단 정격을 제공하며 240V 및 480Y/277V에서 역송에 적합합니다.
잠금형 노브, 트립 테스트 스위치 및 트립 표시기가 있는 Bulletin 140MT-D9N 모터 회로 보호기.
140MT MCP
최대 40A 정격의 Bulletin 140MT 모터 회로 보호기(D9N 버전)는 컨택터 및 과부하 릴레이와 함께 사용할 수 있습니다.
140mg mcp
140MG MCP
이러한 장치는 분기 모터 회로, 분기 회로 및 단락 자기 보호와 수동 스위칭을 위한 분리 수단을 제공합니다. 이 장치의 정격은 3~1200A입니다.
140mp mpcb
140mp mpcb
당사의 Bulletin 140MP 모터 보호 회로 차단기는 최대 32A의 자기 단락 및 열 과부하 보호 기능을 제공하며, 차단 용량은 @400V에서 최대 100kA입니다.
140MG MPCB
이 회로 차단기는 분기 모터 회로, 분기 회로 및 단락 자기 보호, 과부하 열 보호, 수동 스위칭을 위한 분리 수단을 제공할 수 있습니다.
194R 비가시 블레이드 회전 단로 스위치 3개
194R 퓨즈형 및 비퓨즈형
이러한 스위치는 20~1250A의 퓨즈형 및 비퓨즈형 버전으로 제공되며, 외함 유무에 따라 주문할 수 있습니다.
194U 회전 단로 스위치 3개
194U 비퓨즈형 회전 단로 스위치
이러한 스위치는 자체 퓨즈 블록을 사용할 수 있도록 30~160A의 비퓨즈형 버전으로 제공됩니다.
Allen-Bradley 1494G 위험 장소 안전 분리 스위치
1494G 위험 장소
당사의 Bulletin 1494G 위험한 위치 안전 분리 스위치는 30A, 60A 및 100A 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
Allen-Bradley 1494G 중공업용 안전 단로 스위치
1494G 중공업용 안전 단로 스위치
당사의 Bulletin 1494G 중공업용 안전 단로 스위치는 30~600A의 스위치 정격을 제공합니다. Type 3R/4/12 도색 금속, Type 4/4X 스테인리스 스틸 및 Type 4/4X 비금속 외함으로 제공됩니다.
1494H-HL 안전 회전 단로 스위치 2개
1494H Industrial
당사의 Bulletin 1494H 산업용 및 Bulletin 1494HL 일반용 안전 단로 스위치는 산업 및 중상업용 애플리케이션을 위해 설계되었으며 “모터에서” 설치 단로 스위치 애플리케이션에도 사용할 수 있습니다.
Allen-Bradley 1494U 범용 단로 스위치
1494U Universal
당사의 Bulletin 1494U 범용 단로 스위치는 나이프 블레이드 단로 설계에서 시각적인 ON 또는 OFF 표시를 추가로 제공합니다.
Allen-Bradley Bulletin 1491 퓨즈블록
1491 퓨즈 블록
당사의 Bulletin 1491 퓨즈 블록은 범용 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 페놀 또는 도자기로 된 이 블록의 베이스는 견고한 구조로 되어 있어 장착과 배선이 용이합니다.
1692 블록형 전자식 회로 보호기
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1692 전자 회로 보호 모듈은 24V DC 전환 모드 전원 공급 장치의 보조 회로를 보호합니다.
1694 모듈형 전자 회로 보호기
1694 모듈형 전자 회로 보호기
모듈형 Bulletin 1694 전자식 회로 보호기는 24V DC 스위치 모드 전원 공급 장치의 2차 회로를 단락 또는 과부하로부터 보호합니다. IO-Link 지원 버전은 제어 시스템의 상태에 대한 실시간 정보를 제공합니다.
140F 퓨즈 홀더
Bulletin 140F 퓨즈 홀더는 끊어진 퓨즈 표시가 있거나 없는 UL Class CC 또는 Midget 퓨즈 및 IEC 10×38mm 퓨즈용으로 사용할 수 있습니다.
1492-FB 퓨즈 홀더
당사의 퓨즈 홀더는 class CC, J 및 midget 퓨즈를 안전하고 편리하게 설치할 수 있는 수단을 제공합니다.
193 IEC E300 릴레이
193 IEC E300 릴레이
당사의 Bulletin 193/592 E300™(네트워크형) 및 E200™(비네트워크형)은 모듈형 설계, 통신 옵션, 진단 정보, 간소화된 배선, Logix 기술과의 통합을 제공합니다.
다양한 크기의 전면 E100 전자식 과부하 릴레이 4개 그룹. 193-1EEAF
193 IEC E100 릴레이
E100 전자식 과부하 릴레이는 차세대 기본형 전자식 과부하 릴레이입니다. 이 릴레이에는 모터 보호 투자를 더 잘 보호할 수 있도록 향상된 기능이 포함되어 있습니다.
193 IEC e1 plus 릴레이
193 IEC E1 Plus 릴레이
당사의 Bulletin 193 IEC 및 592 NEMA E1 Plus 전자식 과부하 릴레이는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 전환을 지원하기 위해 고객은 E100 전자식 과부하 릴레이로 마이그레이션하는 것이 권장됩니다.
193-T1 IEC BIMETALLIC 표준
193-T1 CT IEC 바이메탈릭 표준
당사의 Bulletin 193-T1 IEC 바이메탈 과부하 릴레이는 Bulletin 100-C 컨택터 및 Bulletin 104-C 역전 컨택터와 함께 사용하도록 설계되었습니다.
193-k IEC 바이메탈 소형
193-K IEC 바이메탈 미니어처
당사의 Bulletin 193-K IEC 소형 바이메탈 과부하 릴레이는 Bulletin 100-K 컨택터 및 Bulletin 104-K 역전 컨택터와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 열동 과부하 릴레이에는 위상 손실 조건에 대한 감도를 높이기 위한 차동 메커니즘이 포함되어 있습니다.
592 NEMA 융점 합금
592 NEMA 융점 합금
Bulletin 592 공정 합금 과부하 릴레이는 열형 장치입니다.
809s 전류 모니터링
809S 전류 모니터링
당사의 Bulletin 809S 전류 모니터링 릴레이는 저전류 및 과전류 감지와 보조 보호 기능을 제공하며, 모터 제어 회로에 쉽게 추가하고 적용할 수 있습니다.
813s 전압 모니터링
813S 전압 모니터링
당사의 Bulletin 813S 전압 모니터링 릴레이는 모터 제어회로에 쉽게 추가하고 적용할 수 있는 최첨단 보조 보호 기능을 제공합니다.
814s 전력 모니터
814S 전력 모니터링
당사의 Bulletin 814S 역률 모니터 릴레이 및 전력(kW) 모니터 릴레이는 모터 제어 회로에 쉽게 추가하고 적용할 수 있는 최첨단 보조 보호 기능을 제공합니다.
817s 서미스터 모니터링
817S 서미스터 모니터링
당사의 Bulletin 817S 서미스터 모니터링 릴레이는 과온 상태로부터 장비를 보호하며, 모터 제어 회로에 쉽게 추가하여 적용할 수 있는 보조 모터 보호 기능을 제공합니다.
4983-DC 서지 보호기 및 필터
Protect your equipment with Allen-Bradley's 4983-DC DIN rail filter and surge protector, combining superior noise filtering and surge protection in one package.
4983-pf 패널 장착 필터
4983-PF 패널 마운트 필터
당사의 Bulletin 4983-PF 패널 장착 필터는 노이즈 보호 기능을 제공합니다.
4983-ds 서지 표시기
4983-DS 서지 표시기
당사의 Bulletin 4983-DS DIN 레일 AC 서지 보호 장치는 병렬로 연결되며 MOV를 사용하여 고전압 서지를 클램프합니다.
4983-dh 중부하 서지 보호기
4983-DH 중부하 서지 보호기
Bulletin 4983-DH 중부하 AC 서지 보호기는 고에너지 배리스터(MOV) 네트워크와 가스 방전 튜브를 결합하여 보호 수준, 수명 및 누설 전류 제어를 향상시킵니다.
4983-dd 데이터라인 서지 보호기
4983-DD 데이터라인 서지 보호기
당사의 Bulletin 4983-DD DIN 레일 데이터라인 서지 보호 장치는 산업용 통신 네트워크를 보호합니다.
194e 부하 스위치
194E 부하 스위치
당사의 Bulletin 194E 부하 스위치는 로컬 모터 아이솔레이션 및 디스커넥트 스위치 애플리케이션용으로 설계되었습니다.
193l 제어 및 부하 스위치
194L 제어 및 부하 스위치
당사의 Bulletin 194L 제어 및 부하 스위치는 유연하고 적응성이 뛰어나며 시간과 공간을 절약할 수 있는 장치입니다.
140u 회로 차단기
140U 회로 차단기
당사의 Bulletin 140U 몰드 케이스 회로 차단기는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. Bulletin 140UT 몰드 케이스 회로 차단기로 마이그레이션하는 것을 권장합니다.
140M MCP
Rockwell Automation은 2022년 3월부로 Bulletin 140M 모터 회로 보호기를 단종하고 더 이상 판매하지 않을 계획이라고 발표했습니다. Bulletin 140MT 모터 회로 보호기로 마이그레이션하는 것을 권장합니다.
140m IEC 회로 차단기
140M IEC 회로 차단기
당사의 Bulletin 140M 모터 보호 회로 차단기는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. Bulletin 140MT 모터 보호 회로 차단기로 마이그레이션하실 것을 권장합니다.
825-p 모듈형 보호 시스템
825-P 모듈형 보호 시스템
당사의 Bulletin 825-P 모듈형 보호 시스템은 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 고객께서는 E300 전자식 과부하 릴레이로 마이그레이션하실 것을 권장합니다.
Bulletin 857 모터-피더 보호
Bulletin 857 모터-피더 보호 계전기
중전압 Bulletin 857 모터-피더 보호 릴레이는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 보다 현대적인 기술로 마이그레이션할 수 있도록 도와주는 툴이 있습니다.
Bulletin 865 모터-피더 보호 릴레이
고압 Bulletin 865 모터-피더 보호 릴레이는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. Rockwell Automation은 고객이 더 많은 현대 기술로 전환할 수 있는 툴을 구비하고 있습니다.
Allen-Bradley 1494R 가변 심도 도어 장착형 로터리 단로 스위치
1494R 가변 깊이
당사의 Bulletin 1494R 가변 심도 도어 장착형 회전 단로 스위치는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 고객께서는 당사의 Bulletin 194R 회전 단로 스위치로 마이그레이션하실 것을 권장합니다.
Allen-Bradley 1494C 케이블 조작식 단로 스위치
1494C 케이블-조작식
당사의 Bulletin 1494C 케이블 작동식 Disconnect Switches는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 고객께서는 당사의 Bulletin 1494U Universal Disconnect Switches로 마이그레이션하실 것을 권장합니다.
Allen-Bradley 1494V 가변 심도 플랜지 장착형 단로 스위치
1494V 가변 깊이
당사의 Bulletin 1494V 가변 심도 플랜지 장착형 Disconnect Switches는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 고객께서는 당사의 Bulletin 1494U Universal Disconnect Switches로 마이그레이션하실 것을 권장합니다.
Allen-Bradley 1494F 고정 심도 플랜지 장착 단로 스위치
1494F 고정깊이
Bulletin 1494F 고정 심도 플랜지 장착형 단로 스위치는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 고객께서는 Bulletin 1494U 범용 단로 스위치로 마이그레이션하실 것을 권장합니다.
1494U 분리 스위치 로드 오퍼레이터 설치 매뉴얼 동영상
Install the 1494U 분리 스위치 로드 오퍼레이터 with ease using our manual video guide. Subscribe for more updates from Rockwell Automation. Learn more today.
플렉스 케이블 플랜지 취부 작동 장치 설치
동영상 튜토리리얼에서 Bulletin 140G 배선용 케이스 회로 차단기에 플렉스 케이블 플랜지 취부 작동 장치를 설치하는 단계별 설치 매뉴얼을 볼 수 있습니다.
회전식 작동 장치 설치
동영상 튜토리얼에서 Bulletin 140G H 및 J 프레임의 배선용 회로 차단기에 회전식 작동 장치를 설치하는 단계별 설치 매뉴얼을 볼 수 있습니다.
UVR(Undervoltage Release) 액세서리 설치
140G H 및 J 프레임 배선용 케이스 회로 차단기에 UVR(Undervoltage Release) 액세서리를 설치하는 단계별 설치 매뉴얼을 보여 주는 동영상 튜토리얼입니다.
배선용 회로 차단기(MCCB) 제품군 개요
액세서리에서 오퍼레이터까지 배선용 회로 차단기(MCCB) 제품군에 관한 전반적인 내용을 볼 수 있습니다.
보조 접점 설치
Bulletin 140G H 및 J 프레임 배선용 회로 차단기에 보조 접점을 설치하기 위한 단계별 설치 매뉴얼을 보여 주는 동영상 튜토리얼입니다.
션트 트립 설치
Step-by-step guide on installing shunt trips for Allen-Bradley 140G circuit breakers. Enhance your skills today and subscribe for more expert insights.
트립 유닛 설치
동영상 튜토리얼에서 Bulletin 140G H 및 J 프레임의 배선용 회로 차단기에 트립 유닛을 설치하는 단계별 설치 매뉴얼을 볼 수 있습니다.
UVR(UV Release) 설치
동영상 튜토리얼에서 Bulletin 140G G, H, I 및 J 프레임의 배선용 회로 차단기에 UVR(UV Release)을 설치하는 단계별 설치 매뉴얼을 보여줍니다.
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
  4. Chevron LeftChevron Left 회로 차단기 및 부하 보호