당사의 Bulletin 1492-D DC 고전압 소형 회로 차단기는 고전압 DC 회로에 과전류 및 단락 보호 기능을 제공합니다. 이 제품은 이중 터미널을 갖추고 있으며 최대 4개의 전선에 대해 다중 전선 정격을 가집니다.
- 제품
- 개요
- 문서
- 인증
개요
- 0.5~63A의 정격 전류 제공
- 1극 및 2극 버전 제공
- C 트립 곡선 제공
- 고전압 DC 회로에 대한 과전류 및 단락 보호 기능 포함
- 다중 전선 정격 제공: 1전선 AWG 18~4; 2~4전선 AWG 18~10, 슬롯당 최대 2전선
다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.
문서
| Miscellaneous | 출판 |
|---|---|
| 자동화 시스템용 회로 차단기 보호 브로셔 | 140G-BR001_-EN-P |
인증
인증
- CE 마크
- CSA 인증
- RoHS 준수
- UL 인정
- VDE 인증
표준 준수
- CSA C22.2 No. 235
- EN 60947-2
- GB 14048.2
- UL 1077
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.