Loading

140UT MCCB
Allen-Bradley

이 제품은 고정 단락 및 과전류 보호 기능을 제공하는 전류 제한 회로 차단기로서 2극 및 3극 장치에 대해 높은 차단 정격을 제공하며 240V 및 480Y/277V에서 역송에 적합합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(9)
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
  • 잠금형 노브와 단락 트립 표시기가 있는 Bulletin 140UT 몰드 케이스 회로 차단기
잠금형 노브와 단락 트립 표시기가 있는 Bulletin 140UT 몰드 케이스 회로 차단기
Chevron LeftChevron Left
잠금형 노브와 단락 트립 표시기가 있는 Bulletin 140UT 몰드 케이스 회로 차단기
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 140UT-D 몰드 케이스 회로 차단기는 글로벌 애플리케이션용 UL489 및 IEC 60947-2 등재 제품입니다. 전류 제한 회로 차단기는 고정 단락 및 과전류 보호 기능을 제공하며 2극 및 3극 장치에 대해 높은 차단 정격을 제공합니다.


개요

  • UL 489 및 IEC 60947-2 등재, 최대 40A까지 제공
  • 컴팩트한 설계로 패널 설치 면적 감소
  • 향상된 열 성능으로 열 부하 감소
  • 100-E 컨택터와 조합 SCCR로 테스트된 연결 모듈 제공
  • 역송(back feeding) 기능 제공
분기 모터 제어 및 보호
분기 모터 제어 및 보호
분기 모터 제어 및 보호
분기 모터 제어 및 보호 포트폴리오는 작업을 더 쉽게 할 수 있도록 특별히 설계되고 테스트되었습니다. 회로 차단기, 컨택터, 과부하 릴레이 및 액세서리를 포함한 구성요소를 통해 확장 가능한 장비 설계를 지원하는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
Bulletin 140M에서 140MT/UT 모터 보호 회로 차단기로 마이그레이션 프로필 MIGRAT-PP049_-EN-P
Miscellaneous 출판
모듈러 컴포넌트 시스템 브로셔 CMPNTS-BR003_-EN-P
인증
인증
CCC MarkChina Compulsory Certificate
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EAC CertificationEAC Certification
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CCC
  • CE 마크
  • cULus 등재
  • EAC
  • 모로코
  • UKCA 마크

표준 준수

  • IEC/EN 60947-1, -2
  • UL489
  • CSA C22.2 No. 5

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 회로 차단기 및 부하 보호
  5. Chevron LeftChevron Left 140UT MCCB