과부하로부터 시스템을 보호하면서 애플리케이션 요구 사항을 충족하기 위해 전체 분기 회로 모터 제어 시스템을 업데이트하는 데 어려움을 겪고 계십니까? 당사의 분기 회로 모터 제어 및 보호 포트폴리오는 작업을 더 쉽게 만들기 위해 특별히 설계되고 테스트되었습니다. 회로 차단기, 컨택터, 과부하 릴레이 및 액세서리를 포함한 구성 요소를 통해 확장 가능한 장비 설계를 지원하는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
- 개요
개요
전 세계 판매 및 지원
다양한 글로벌 모터 제어 표준 충족
다양한 글로벌 모터 제어 표준을 충족하기 위해 올바른 제품 조합을 선택하고 적용하는 것은 어려우며 시간이 많이 소요될 수 있습니다. UL 및 IEC 표준에 따라 모든 유효한 구성요소 조합을 테스트하고 인증함으로써, 당사의 분기 모터 제어 및 보호 포트폴리오는 장비 제조 업체의 프로세스를 더욱 간편하게 만듭니다.
아키텍처 완성
지능형 구성요소를 사용하여 이상적인 시스템을 구축하고 모듈형 확장 가능한 장비 설계를 만드십시오.
간편하게 단락 전류 정격(SCCR) 결정
글로벌 단락 전류 정격(SCCR) 툴을 사용하면 사용자가 적용하는 Allen-Bradley 구성요소의 특정 조합을 선택하고, 해당 제품이 IEC 및 UL 표준을 준수함을 문서화하는 테스트 요약서를 받을 수 있습니다. 이 문서는 회로에서 사용되는 모든 전력 장치에 대해 조정된 고장 SCCR 정격을 제공하여, 고객이 이러한 정격을 찾고 결정하는 데 드는 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.
시스템으로 설계됨
시스템은 고유한 애플리케이션에 맞는 관련 구성요소와 함께 작동하도록 설계되고 테스트되었습니다.
표준 및 인증
애플리케이션 요구 사항을 충족하기 위해 글로벌 표준에 따라 테스트 및 인증되었습니다.
전 세계 판매 및 지원
전 세계 100여 개국에서 판매 및 서비스 제공
추천 항목
다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.