Loading

193 IEC E100 릴레이
Allen-Bradley

E100 전자식 과부하 릴레이는 차세대 기본형 전자식 과부하 릴레이입니다. 이 릴레이에는 모터 보호 투자를 더 잘 보호할 수 있도록 향상된 기능이 포함되어 있습니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(19)
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
  • 다양한 크기의 전면 E100 전자식 과부하 릴레이 4개 그룹. 193-1EEAF
다양한 크기의 전면 E100 전자식 과부하 릴레이 4개 그룹. 193-1EEAF
Chevron LeftChevron Left
다양한 크기의 전면 E100 전자식 과부하 릴레이 4개 그룹. 193-1EEAF
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

E100 전자식 과부하 릴레이는 차세대 기본형 전자식 과부하 릴레이입니다. 이 릴레이는 모터 보호 투자를 더욱 안전하게 보호하기 위한 향상된 기능을 포함하고 있습니다. E100은 향상된 정확도와 반복성, 낮은 열 손실의 자체 전원 설계, 다양한 애플리케이션을 준수하는 인증을 포함합니다.


  • 간단한 구성 제공
  • 선택 가능한 트립 클래스 제공
  • 조정 가능한 트립 전류 포함
  • IEC 및 NEMA 컨택터와의 통합 제공
  • 테스트 및 리셋 버튼 제공
  • 자동 및 수동 리셋 선택 포함
  • RMS 전류 감지 포함(50/60Hz)
  • 외부 변류기 제공
  • 패스스루 배선 제공

과부하란 무엇이며 왜 필요할까요? ROK Talk on Industrial Components 에피소드 1에서 Paul과 Bill은 포트폴리오 매니저 Jerry Watkins를 인터뷰하여 과부하의 작동 원리, 중요성, 그리고 애플리케이션에 적합한 과부하 선택 방법 등 과부하에 대한 그의 전문 지식을 들어봅니다.

분기 모터 제어 및 보호
분기 모터 제어 및 보호
분기 모터 제어 및 보호
분기 모터 제어 및 보호 포트폴리오는 작업을 더 쉽게 할 수 있도록 특별히 설계되고 테스트되었습니다. 회로 차단기, 컨택터, 과부하 릴레이 및 액세서리를 포함한 구성요소를 통해 확장 가능한 장비 설계를 지원하는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
기술 사양서 출판
E100 전자식 과부하 릴레이 사양 193-TD013_-EN-P
User Manuals 출판
E100 전자식 과부하 릴레이 사용자 매뉴얼 193-UM013_-EN-P
Product Profiles 출판
E100 전자 모터 과부하 릴레이 제품 프로파일 193-PP002_-EN-P
E1 Plus에서 E100 전자식 과부하 릴레이 마이그레이션 프로파일 MIGRAT-PP046_-EN-P
Miscellaneous 출판
모터 보호 솔루션 브로셔 193-BR029_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
KC CertificationKC Certification
EAC CertificationEAC Certification
China RoHS 25China RoHS 25
  • cULus 등재–파일 번호 E14840
  • CE 마크
  • RCM(구 C-tick)
  • ABS
  • RINA
  • DNV/GL
  • CCC
  • KC
  • EAC
  • 환경 보호 사용 기간 25(중국 RoHS)
  • 모로코 규제 인증
표준 준수
  • CSA22.2, No. 60947-4-1
  • EN 60947-4-1
  • UL 60947-4-1
  • GB/T 14048.4-2010
  • SJ/T 11364, GB/T 26572, SJ/Z 11388

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 회로 차단기 및 부하 보호
  5. Chevron LeftChevron Left 193 IEC E100 릴레이