회로 및 부하 보호는 가동시간 유지, 장비 손상 방지 및 산업용 전기 시스템의 안전한 작동 지원에 중요한 역할을 합니다. 회로 차단기, 모터 회로 차단기 및 기타 회로 보호 장치에 이르기까지 이러한 솔루션은 과전류, 단락 및 기타 폴트 조건에 대한 효과적인 전기 회로 보호를 제공합니다. 까다로운 산업 환경을 위해 설계된 이 포트폴리오는 모터 보호, 생산 장비 수명 연장, 유지보수 간소화 및 자동화 아키텍처 전반에 걸친 가시성 향상을 지원합니다.
- 개요
- 제품
주요 기능
고성능 산업용 전력 시스템을 위한 맞춤형 보호 솔루션
정확성, 신뢰성, 그리고 아키텍처 전반에 걸친 원활한 통합을 위해 설계된 보호 장비로 생산 장비를 안전하고 효율적으로 운영하십시오.
더 스마트하고 안전한 산업 운영을 위한 강력한 보호
가장 까다로운 산업 환경에서 생산 장비를 보호하고, 성능을 최적화하며, 모든 전기 회로를 신뢰할 수 있게 유지하도록 설계되었습니다.
산업용 전기 시스템용 애플리케이션
회로 보호 및 모터 보호 솔루션은 다양한 산업용 전기 회로 시스템에서 중요한 역할을 합니다. 제어 패널 및 모터 제어 센터에서 생산 장비와 시설 전력 분배 네트워크에 이르기까지, 이러한 장치는 가동시간 손실, 장비 손상 또는 안전 위험을 초래할 수 있는 전기 결함으로부터 인력, 장비 및 프로세스를 보호합니다.
제어판 및 자동화 시스템
현대 자동화 시스템은 신뢰할 수 있는 작동을 유지하고 시스템 가용성을 지원하기 위해 조정된 회로 보호에 의존합니다. 회로 차단기, 모니터 릴레이, 전자 보호 모듈 및 단로 스위치는 제어판, PLC, 드라이브 및 기타 중요한 자동화 구성요소를 과부하, 단락 및 비정상적인 전기 조건으로부터 보호합니다. 조정된 보호 전략은 문제 해결을 간소화하고 더욱 견고한 산업 운영을 지원할 수 있습니다.
모터 구동 장비
컨베이어, 펌프, 팬, 압축기 및 처리 장비를 포함하여 산업 시설의 가장 중요한 자산 중 많은 부분이 모터에 의해 구동됩니다. 효과적인 모터 보호는 과부하, 상 불균형, 단락 및 성능에 영향을 미치거나 예상치 못한 고장을 유발할 수 있는 기타 작동 조건으로부터 이러한 자산을 보호하는 데 도움이 됩니다. 모터 회로 차단기, 저전압 모터 보호기 및 관련 보호 장치는 장비 신뢰성을 지원하는 동시에 가동시간 및 유지보수 효율성 향상에 기여합니다.
설비 전력 분배 및 산업 인프라
산업 전기 시스템에는 전력 분배 네트워크와 연결된 장비 전반에 걸쳐 안전한 작동을 지원할 수 있는 보호 솔루션이 필요합니다. 회로 보호 장치는 폴트를 격리하고, 전기 장애의 영향을 제한하며, 시스템 전반에 걸쳐 연속성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 이러한 솔루션은 장비와 인프라를 모두 보호함으로써 더욱 안전하고 효율적인 산업 운영에 기여합니다.
산업용 회로 차단기 FAQ
적절한 리소스와 지원으로 프로세스 간소화
기술 문서 센터
기술 사양, 매뉴얼 및 설치 지침.
원격 기술 지원
제품 전문가의 실시간 온라인 및 전화 지원.
PartnerNetwork
업계 선도적인 엔지니어링 전문가 및 공급업체 팀.
자료실
Rockwell Automation, FactoryTalk 및 Allen‑Bradley 제품, 서비스 및 솔루션을 지원하는 간행물.
Knowledgebase
다양한 제품 및 기술에 대한 질문과 답변 데이터 베이스.
지금 Rockwell Automation 전문가와 연결하세요
저희는 더 빠른 출시, 위험 감소, 결과 극대화를 지원합니다. 함께 더 스마트하게 구축해 보세요.
귀하의 활동 기반