Loading

194E 부하 스위치
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 194E 부하 스위치는 로컬 모터 아이솔레이션 및 디스커넥트 스위치 애플리케이션용으로 설계되었습니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(46)
(15)
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
  • 194e 부하 스위치
194e 부하 스위치
Chevron LeftChevron Left
194e 부하 스위치
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 194E 부하 스위치는 로컬 모터 절연 및 분리 스위치 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 당사의 스위치는 애드온 추가 폴, 접지 및 중성 단자, 보조 접점이 있는 3폴 및 6폴 버전으로 제공됩니다. 이 스위치는 Bulletin 194L 제어 및 부하 스위치와 동일한 작동 핸들을 공유합니다.


  • 모터 단로 스위치에 적합(UL508)
  • 16, 25, 32, 40, 63, 80, 100A 유도 부하 정격 스위치
  • IP66/UL Type 1/3/3R/12 작동 손잡이
  • IP2LX 핑거세이프 단자
  • 3극 및 6극 버전; 4극, 5극, 7극 및 8극 유닛을 만들기 위한 애드온 액세서리 극
  • 전면/도어 또는 DIN/베이스 장착 구성
  • OFF-ON 및 전환 구성으로 사용 가능
  • 3극 및 6극 밀폐형 스위치
  • 열가소성 외함(옵션)
  • 포지티브 가이드 작동
  • 잠금식 손잡이 사용 가능(최대 3개의 잠금장치)

Bulletin 194E 데모 동영상


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
회전 및 가시형 블레이드 단로 스위치 브로슈어 194R-BR001_-EN-P
고효율 모터 제어 브로셔 IE3-BR001_-EN-P
인증
인증
CCC MarkChina Compulsory Certificate
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
IE3IE3
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CCC
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • CSA 인증(LR 13908)
  • IEC
  • UL 등재(File No. E54612, Guide NLRV)
  • IE3 모터(IEC 60034-30)와 함께 사용 적합

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 회로 차단기 및 부하 보호
  5. Chevron LeftChevron Left 194E 부하 스위치