Loading

194L 제어 및 부하 스위치
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 194L 제어 및 부하 스위치는 유연하고 적응성이 뛰어나며 시간과 공간을 절약할 수 있는 장치입니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(7)
(15)
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
  • 193l 제어 및 부하 스위치
193l 제어 및 부하 스위치
Chevron LeftChevron Left
193l 제어 및 부하 스위치
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 194L 제어 및 부하 스위치는 유연하고 적응성이 뛰어나며 시간과 공간을 절약할 수 있는 장치입니다. 스위치는 전면 도어, 베이스 또는 DIN 레일 장착 버전으로 제공됩니다. 이러한 스위치는 수동 모터 컨트롤러 및 모터 분리 장치로 사용할 수 있습니다.


  • 12, 16, 20, 25, 32 및 40A 유도 부하 정격 스위치
  • IP66 물 분사 및 방진 핸들
  • IP20 핑거세이프 터미널
  • OFF-ON, 전환, 스타-델타(wye-delta), 역전, 전류계, 전압계 및 단계 스위치 구성에 사용 가능한 스위치
  • 1…6극 버전
  • 베이스, DIN 또는 전면 도어 장착식
  • IP66 열가소성 외함

 

애플리케이션

194L 제어 및 부하 스위치는 다음과 같은 애플리케이션을 지원합니다.

  • 식품 가공
  • 반도체 제조
  • 자재 취급
  • 자동차 조립
  • 타이어 생산
  • 일반 전기 장비

Bulletin 194L 데모 동영상


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
회전 및 가시형 블레이드 단로 스위치 브로슈어 194R-BR001_-EN-P
고효율 모터 제어 브로셔 IE3-BR001_-EN-P
인증
인증
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
IE3IE3
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • CSA 인증(LR 13908)
  • UL 등재(File No. E54612, Guide NLRV)
  • IEC, VDE 및 BS 표준 요건 충족
  • IE3 모터(IEC 60034-30)와 함께 사용 적합

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 회로 차단기 및 부하 보호
  5. Chevron LeftChevron Left 194L 제어 및 부하 스위치