Loading

193-T1 CT IEC 바이메탈 표준
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 193-T1 IEC 바이메탈 과부하 릴레이는 Bulletin 100-C 컨택터 및 Bulletin 104-C 역전 컨택터와 함께 사용하도록 설계되었습니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(10)
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
  • 193-T1 IEC BIMETALLIC 표준
193-T1 IEC BIMETALLIC 표준
Chevron LeftChevron Left
193-T1 IEC BIMETALLIC 표준
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 193-T1 IEC 바이메탈 과부하 릴레이는 Bulletin 100-C 컨택터 및 Bulletin 104-C 역전 컨택터와 함께 사용하도록 설계되었습니다.


  • 상 손실 보호
  • 주변 온도 보상
  • 트립 클래스 10/10A
  • 보조 접점(1 N.O. 및 1 N.C.)
  • 보조 접점용 테스트 기능
  • 수동/자동 리셋 모드
  • 트립 표시기
  • 원격 리셋 솔레노이드 및 외부 리셋 액세서리(옵션)
  • IEC 구성에서만 사용 가능
분기 모터 제어 및 보호
분기 모터 제어 및 보호
분기 모터 제어 및 보호
분기 모터 제어 및 보호 포트폴리오는 작업을 더 쉽게 할 수 있도록 특별히 설계되고 테스트되었습니다. 회로 차단기, 컨택터, 과부하 릴레이 및 액세서리를 포함한 구성요소를 통해 확장 가능한 장비 설계를 지원하는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기
동영상
과부하 릴레이 특징

이 동영상을 통해 각 유형의 융점, 바이메탈 및 전자식 과부하 릴레이의 차이점과 특징에 대해 자세히 알아보십시오. 


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
모터 보호 솔루션 브로셔 193-BR029_-EN-P
고효율 모터 제어 브로셔 IE3-BR001_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
IE3IE3
  • CE 마크
  • cULus — 파일 번호 E33916; 가이드 NKCR
  • cULus — 파일 번호 E33916; 가이드 NKCR7
  • IE3 모터(IEC 60034-30)와 함께 사용하기에 적합
표준 준수
  • CSA C22.2 No.14
  • IEC/EN 60947-1, -4-1, -5-1
  • UL508

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 회로 차단기 및 부하 보호
  5. Chevron LeftChevron Left 193-T1 CT IEC 바이메탈릭 표준