전원 신뢰성은 모든 자동화 아키텍처의 핵심입니다. Allen‑Bradley® 산업용 전원 공급 장치 및 변압기는 광범위한 산업 애플리케이션에서 일관되고 효율적인 성능을 제공합니다. 까다로운 환경 조건, 전압 변동 및 복잡한 시스템 부하를 처리하도록 설계된 이 산업용 전원 공급 장치는 제어 회로, 온머신 장치 및 민감한 전자 장치에 깨끗하고 안정적인 전원을 공급합니다. 내구성이 뛰어난 구조, 글로벌 인증, 그리고 판넬 및 현장 배치를 위한 옵션을 갖춘 자동화 전원 공급 장치 시스템 포트폴리오는 유연하고 탄력적인 시스템 설계를 지원합니다.
- 개요
- 제품
개요
주요 기능
가혹한 환경 조건을 위한 고효율 성능
간소화된 규정 준수를 위한 글로벌 인증
통합 진단 및 상태 모니터링
유연한 장착 및 확장 가능한 아키텍처
전압 이상에 대한 보호
신뢰성을 위해 설계된 전원 공급 장치 솔루션
변압기부터 온머신 전원 공급 장치까지, 제어 시스템을 위한 안정적이고 회복력 있는 기반을 구축합니다.
완전한 전력 및 제어 생태계 구축
보호, 제어 및 신뢰성을 강화하는 하드웨어로 산업용 전원 공급 장치를 보완하십시오.
산업용 전원 공급 장치 FAQ
제어 시스템에 적합한 산업용 전원 공급 장치를 선택하려면 어떻게 해야 합니까?
순간 전압 강하 보상 장치를 언제 사용해야 합니까?
리니어 전원 공급 장치 대신 스위칭 모드 전원 공급 장치를 사용하면 어떤 이점이 있습니까?
제어 패널 외부에 전원 공급 장치를 설치할 수 있습니까?
제어 회로 변압기의 용량은 어떻게 산정합니까?
적절한 리소스와 지원으로 프로세스 간소화
기술 문서 센터
기술 사양, 매뉴얼 및 설치 지침.
원격 기술 지원
제품 전문가의 실시간 온라인 및 전화 지원.
PartnerNetwork
업계 선도적인 엔지니어링 전문가 및 공급업체 팀.
자료실
Rockwell Automation, FactoryTalk 및 Allen‑Bradley 제품, 서비스 및 솔루션을 지원하는 간행물.
Knowledgebase
다양한 제품 및 기술에 대한 질문과 답변 데이터 베이스.
지금 Rockwell Automation 전문가와 연결하세요
저희는 더 빠른 출시, 위험 감소, 결과 극대화를 지원합니다. 함께 더 스마트하게 구축해 보세요.
귀하의 활동 기반
제품
전시
1
-
1
의
0
결과
1606-XLS Performance
당사의 Bulletin 1606-XLS 고성능 전환 모드 전원 공급 장치는 장치 크기를 크게 줄이면서도 150 %의 전력 향상을 제공하는 기술을 사용합니다.
1606-XLE Essential
당사의 Bulletin 1606-XLE 필수 전환 모드 전원 공급 장치는 120% 전력 부스트로 80~960W의 12V, 24V 및 48V DC 출력으로 제공됩니다.
Bulletin 1607 ArmorPower On-Machine 전원 공급장치
당사의 Bulletin 1607-XT ArmorPower™ On-Machine™ 전원 공급 장치는 라인 손실로 인한 전압 강하가 발생하며, 소형 크기, 높은 효율성 및 신뢰성이 중요한 애플리케이션에 적합합니다.
1497 글로벌 제어
Bulletin 1497 글로벌 제어 변압기는 단일, 이중 및 다중 탭 1차 전압을 제공합니다. 이 다목적 다중 탭 변압기를 사용하면 다양한 전압 소스에서 제어 전원을 감소시켜 다양한 애플리케이션 요구를 충족할 수 있습니다.
1606-XLD DC-DC 컨버터
당사의 Bulletin 1606 XLD DC–DC 컨버터 제품군은 시스템 신뢰성을 높이고 전압 변동 시 제어 회로의 복원력을 향상시킵니다. 소형 크기로 판넬 공간을 최적화할 수 있습니다.
1608 DySC 전압 강하 보호기
당사의 Bulletin 1608 DySC® 전압 SAG 보호기는 제조 가동 중단 시간과 장비 손상의 상당 부분을 차지하는 전압 SAG 및 순간 정전을 방지합니다.
1606-XL 표준 스위칭 모드 전원 공급 장치
당사의 Bulletin 1606-XL 표준 스위칭 모드 전원 공급 장치는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 고객께서는 Bulletin 1606-XLE/XLS 스위칭 모드 전원 공급 장치로 마이그레이션하실 것을 권장합니다.