Loading

1606-XLS 성능
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 1606-XLS 고성능 전환 모드 전원 공급 장치는 장치 크기를 크게 줄이면서도 150 %의 전력 향상을 제공하는 기술을 사용합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 1606-XLS 성능 전환 모드 전원 공급 장치는 장치 크기를 크게 줄이면서도 150% 전력 향상을 제공하는 기술을 사용합니다. 이 전원 공급 장치는 80~960W에서 5, 12, 15, 24 및 48V의 DC 출력 선택을 제공합니다.

  • 정격 출력 80~960W(24V DC에서 3.3~40A) 포함
  • 시동 부하를 처리하기 위한 150% 전력 부스트 기능
  • 글로벌 애플리케이션을 위한 다중 단상 및 3상 입력 포함
  • 패널 공간 절약을 위한 소형 크기 제공
  • 일반적인 주요 폴트, 스위칭 이벤트 또는 부하 피크 중에 부하 전류를 버퍼링하는 단기 부스트 기능용 버퍼 모듈 제공
  • 백업 전원을 위한 이중 전원 공급 장치 관리를 위한 이중화 모듈 제공

제품 비교

 
1606-XLB
1606-XLE
1606-XLP
1606-XLS
입력전압 단상 단상/다상 단상/다상 단상/다상
와트 범위 36~480W 80~960W 15~100W 80~960W
다중 출력전압 24~28VDC 예 예 예
단자부 나사, 푸시인(Push-in) 나사, 플러그, 스프링, 푸시인(Push-in) 나사, 스프링, 플러그 나사, 스프링
자동 선택 입력 X X X X
전원 부스트(Power Boost)   120%   150%/5초
DC OK 릴레이 출력 X X   X
DC OK LED 표시기 X X X X

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
Bulletin 1606-XLE, XLP, XLS 스위치 모드 전원공급장치 제품 프로파일 1606-PP003_-EN-P
Miscellaneous 출판
스위치드 모드 및 무정전 전원 공급 장치 브로슈어 1606-BR001_-EN-P
인증
인증
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CE 마크
  • C-Tick
  • cULus Listed
  • cURus
표준 준수
  • ABS/GL/RINA(해양)
  • ATEX
  • Class 1 Div. 2 (T3A)
  • CE
  • C-Tick
  • cULus
  • NEC Class 2
  • SEMI F47 Compatible

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업용 전원 공급 장치
  5. Chevron LeftChevron Left 1606-XLS Performance