Loading

1606-XLB 기본
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 1606-XLB 기본 전환 모드 전원 공급 장치는 1.5~20A의 24V DC 크기로 제공됩니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(54)
(3)
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
당사의 Bulletin 1606-XLB 기본 전환 모드 전원 공급 장치는 1.5~20A의 24V DC 크기로 제공됩니다. 이 전원 공급 장치는 경제적이며 최대 95.2%의 효율을 제공하고, 긴 수명으로 정격되어 있습니다.

  • 1.5A(36W), 2.5A(60W), 3.75A(90W), 5A(120W), 10A(240W) 및 20A(480W) 크기로 제공
  • 고장 간 평균 시간(MTBF)이 길어 서비스 기간이 연장되고 가격 경쟁력이 뛰어남
  • 최대 95.2% 효율을 제공하는 단일 보드 설계가 포함되어 있으며, 열 출력을 줄여 외함의 다른 구성요소에 가해지는 열 스트레스를 감소
  • DC-OK 신호를 제공하여 장치의 출력 전압을 모니터링할 수 있음
  • 모든 표준 DIN 레일에 부드럽게 클릭되며, 대형 터미널이 있어 배선이 더 쉬움

애플리케이션에 맞는 더 많은 선택 사항 새로운 모듈 크기 사용 가능

  • 1.5A(36W)
    • 1606-XLB36EH, 24VDC, Push-In 종단, NEC Class 2
  • 2.5A(60W) 
    • 1606-XLB60EH, 24VDC, Push-In 종단, NEC Class 2
    • 1606-XLB60E, 24VDC, 나사 종단, NEC Class 2
  • 3.75A(90W) 
    • 1606-XLB90EH, 24VDC, Push-In 종단
    • 1606-XLB90E, 24VDC, 나사 종단
    • 1606-XLB90EQ, 24VDC, 나사 종단, NEC Class 2
  • 5A(60W) 
    • 1606-XLB60BH, 12VDC, Push-In 종단, NEC Class 2
  • 20A(480W) 
    • 1606-XLB480E, 24VDC, 나사 종단 
  • 중요 회로에서 향상된 신뢰성을 지원하는 이중화 모듈
    • 1606-XLBRED20, 20A, 다이오드 기반

제품 비교

 
1606-XLB
1606-XLE
1606-XLP
1606-XLS
입력 전압 단상 단상/다상 단상/다상 단상/다상
와트 범위 36~480W 80~960W 15~100W 80~960W
다중 출력 전압 24~28VDC 예 예 예
단자부 나사, 푸시인(Push-in) 나사, 플러그, 스프링, 푸시인(Push-in) 나사, 스프링, 플러그 나사, 스프링
자동 선택 입력 X X X X
전원 부스트(Power Boost)   120%   150%/5s
DC OK 릴레이 출력 X X   X
DC OK LED 표시기 X X X X

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
Bulletin 1606-XLB 기본 전원공급장치 제품 프로파일 1606-PP004_-EN-P
Miscellaneous 출판
스위치드 모드 및 무정전 전원 공급 장치 브로슈어 1606-BR001_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UL Recognized Component Canadian and United States RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • CE 마크
  • cULus 등재
  • cULus 인정
  • RCM
표준 준수
  • CE
  • C-Tick
  • cULus

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업용 전원 공급 장치
  5. Chevron LeftChevron Left 1606-XLB Basic