Loading

Bulletin 1607 ArmorPower On-Machine 전원 공급장치
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 1607-XT ArmorPower™ On-Machine™ 전원 공급 장치는 라인 손실로 인한 전압 강하가 발생하며, 소형 크기, 높은 효율성 및 신뢰성이 중요한 애플리케이션에 적합합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(2)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 1607-XT ArmorPower™ On-Machine™ 전원 공급 장치는 라인 손실로 인해 전압 강하가 발생하는 애플리케이션과 소형 크기, 높은 효율성 및 신뢰성이 중요한 애플리케이션용입니다. 50~200W 모델로 제공되는 이 IP67 등급의 전원 공급 장치는 On-Machine 및 공장 바닥 설치를 위해 기존의  외함을 제거하는 추세에 부합합니다. 이 전원 공급 장치는 진공 캡슐화되어 충격, 진동 및 습기에 대한 최대 저항을 제공합니다.

  • IP67 및 NEC Class 2 등급 포함
  • 진공 캡슐화 기술 제공
  • 퀵 커넥터 포함
  • 세척에 적합한 매끄러운 표면 제공

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
기술 사양서 출판
On-Machine 전원 공급장치 사양 1607-TD001_-EN-P
Product Profiles 출판
Bulletin 1607-XT ArmorPower On-Machine 전원 공급장치 제품 프로필 1607-PP001_-EN-P
인증
인증
UL Recognized Component Canadian and United States RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian and United States Requirements
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE 마크,
  • cURus 인정 — 파일 번호 E168663; 가이드 번호 QQGQ2/QQGQ8,
  • UL 등재 — 파일 번호 E56639; 가이드 번호 NMTR

표준 준수

  • CSA C22.2 No. 14
  • CSA C22.2 No. 60950-1
  • EN/IEC 60950
  • UL 508
  • UL 60950

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업용 전원 공급 장치
  5. Chevron LeftChevron Left Bulletin 1607 ArmorPower On-Machine 전원 공급장치