Loading

140MG MCP
Allen-Bradley

이러한 장치는 분기 모터 회로, 분기 회로 및 단락 자기 보호와 수동 스위칭을 위한 분리 수단을 제공합니다. 이 장치의 정격은 3~1200A입니다.
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
  • 140mg mcp
140mg mcp
Chevron LeftChevron Left
140mg mcp
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

Bulletin 140MG 모터 회로 보호기는 분기 모터 회로, 분기 회로 및 단락 자기 보호, 그리고 수동 전환을 위한 분리 수단을 제공할 수 있습니다. 이 장비의 정격은 3~1200A입니다. 북미에서는 전기 규정에 따라 개별 분기 모터 회로를 UL/CSA 등재 퓨즈, 회로 차단기 또는 자체 보호 혼합형 모터 컨트롤러로 보호해야 합니다.


  • 가시적인 트립 표시 포함
  • 높은 전류 제한 옵션 제공
  • 높은 스위칭 용량 제공
  • G-, H-, I-, J-, K-, M- 및 N-Frame 크기로 사용 가능

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
자동화 시스템용 회로 차단기 보호 브로셔 140G-BR001_-EN-P
고효율 모터 제어 브로셔 IE3-BR001_-EN-P
인증
인증
ATEX CertificationATEX Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • ATEX
  • CCC
  • CE Marked
  • CSA Certified
  • cULus Listed — 파일 번호 E54612; 가이드 번호  NLRV(7)
  • cULus Listed — 파일 번호 E197878; 가이드 번호 DIVQ(7)
  • cULus Listed — 파일 번호 E205542; 가이드 번호 NKJH(7)
  • UL508 
표준 준수
  • IEC/EN60947-1,-2,-4-1,-5-1 
  • IEC/EN60204-1 
  • CSA,C22.2 No.14 CSA Certified
  • UL508

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 회로 차단기 및 부하 보호
  5. Chevron LeftChevron Left 140MG MCP