당사의 Bulletin 140MT 모터 회로 보호기(D9N 버전)는 최대 40A의 정격을 가지며 자기 단락을 제공합니다. 이 제품은 컨택터 및 과부하 릴레이와 결합하여 3가지 구성요소 스타터의 일부로 적용할 수 있습니다. 탭 도체 정격을 통해 그룹 모터 설치에 더 작은 도체를 사용할 수 있어 비용을 절감할 수 있습니다. 모터 회로 보호기는 컨택터 및 과부하 릴레이와 함께 테스트되어 높은 단락 보호 기능을 제공합니다.
- 제품
- 개요
- 문서
- 인증
개요
- 현재 범위 확장(C 프레임은 최대 32A, D 프레임은 최대 40A)
- 열 성능 개선으로 열 손실 감소
- 더 높은 단락 정격으로 더 많은 애플리케이션 처리
- 그룹 모터 설치에서 더 작은 도체를 사용하여 설치 비용 절감
- SCCR 툴을 사용하여 간편한 문서화, 100-E, 100-C 및 100-K 컨택터와의 조합 테스트 인증 제공
다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.
문서
| Product Profiles | 출판 |
|---|---|
| 모터 보호 회로 차단기 및 모터 회로 보호기 제품 프로필 | 140M-PP005_-EN-P |
| Bulletin 140M에서 140MT/UT 모터 보호 회로 차단기로 마이그레이션 프로필 | MIGRAT-PP049_-EN-P |
| Miscellaneous | 출판 |
|---|---|
| 모듈러 컴포넌트 시스템 브로셔 | CMPNTS-BR003_-EN-P |