당사의 Bulletin 140MT 모터 보호 회로 차단기(MPCB)는 최대 45A의 자기 단락 및 열 과부하 보호 기능을 제공합니다. Bulletin 140MT 모터 회로 보호기는 향상된 정격을 제공하여 추가 분기 회로 보호 없이 조립된 스타터를 적용할 수 있습니다. 탭 도체 정격을 통해 그룹 모터 설치 시 더 작은 도체를 사용할 수 있어 비용을 절감할 수 있습니다. 모터 회로 보호기는 3컴포넌트 스타터에 별도의 과부하 릴레이와 함께 적용됩니다.
- 제품
- 개요
- 문서
- 인증
개요
- 현재 범위 확장(C 프레임의 전류 범위는 최대 32A, D 프레임의 전류 범위는 최대 40A, F 프레임의 전류 범위는 최대 45A)
- 열 성능을 개선하여 열 손실 감소
- 더 높은 단락 정격으로 더 많은 애플리케이션 대응
- 그룹 모터 설치 시 더 작은 도체 사용 가능, 설치 비용 절감
- SCCR 툴을 통한 간편한 문서화 및 100-E, 100-C, 100-K 컨택터와의 조합 테스트 인증 제공
다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.
문서
| 기술 사양서 | 출판 |
|---|---|
| 140MT/140ME 기술 데이터 | 140-TD005_-EN-P |
| Product Profiles | 출판 |
|---|---|
| 간편 모터 스타터 선택 가이드 | 140MT-SP002_-EN-P |
| Bulletin 140M에서 140MT/UT 모터 보호 회로 차단기로 마이그레이션 프로필 | MIGRAT-PP049_-EN-P |