Loading

140MG MPCB
Allen-Bradley

이 회로 차단기는 분기 모터 회로, 분기 회로 및 단락 자기 보호, 과부하 열 보호, 수동 스위칭을 위한 분리 수단을 제공할 수 있습니다.
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

Bulletin 140MG 모터 보호용 차단기는 분기 모터 회로, 분기 회로 및 단락 자기 보호, 과부하 열 보호, 수동 전환을 위한 분리 수단을 제공할 수 있습니다. 25~150A의 정격 장치를 제공하여 고객의 특정 요구 사항을 충족합니다. 공장 설치 내부 액세서리를 통해 설치 및 배선이 간편합니다. 북미에서는 전기 규정에 따라 개별 분기 모터 회로를 UL/CSA 등재 퓨즈, 회로 차단기 또는 자체 보호 혼합형 모터 컨트롤러로 보호해야 합니다.


  • 가시적 트립 표시 포함
  • 고전류 제한 옵션 제공
  • 고스위칭 용량 제공
  • H 및 J 프레임 크기 제공
  • 회로 차단기 시뮬레이터 툴 — 이 툴을 사용하면 구성을 만들고, 신호를 표시하며, 동작 시뮬레이션을 수행하여 140G 몰드 케이스 회로 차단기 및 140MG 모터 회로 보호기에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
분기 모터 제어 및 보호
분기 모터 제어 및 보호
분기 모터 제어 및 보호
분기 모터 제어 및 보호 포트폴리오는 작업을 더 쉽게 할 수 있도록 특별히 설계되고 테스트되었습니다. 회로 차단기, 컨택터, 과부하 릴레이 및 액세서리를 포함한 구성요소를 통해 확장 가능한 장비 설계를 지원하는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
자동화 시스템용 회로 차단기 보호 브로셔 140G-BR001_-EN-P
인증
인증
CCC MarkChina Compulsory Certificate
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
IE3IE3
  • CE 마크
  • CCC
  • CSA 인증(File No. LR1234)
  • UL 등재
  • HACR 타입 E197878
  • IE3 모터(IEC 60034-30)와 함께 사용하기에 적합
표준 준수
  • IEC 60947-2
  • UL489
  • CSA22.2, No. 5
  • UL 60947-4-1A

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 회로 차단기 및 부하 보호
  5. Chevron LeftChevron Left 140MG MPCB