Loading

1492-FB 퓨즈 홀더
Allen-Bradley

당사의 퓨즈 홀더는 class CC, J 및 midget 퓨즈를 안전하고 편리하게 설치할 수 있는 수단을 제공합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(14)
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
Bulletin 1492-FB 퓨즈 홀더는 다양한 OEM 애플리케이션에 적합합니다. 이 퓨즈 홀더는 class CC, J 및 midget 퓨즈를 안전하고 편리하게 설치할 수 있는 수단을 제공합니다. 분기 회로 보호에는 class CC 및 J 홀더를 사용하십시오. 이 홀더는 전선 보호, 소형 모터 부하 및 소형 모터 부하의 그룹 보호에 탁월합니다.

Allen-Bradley 로고

  • 특별한 도구 없이 퓨즈를 쉽게 삽입 및 제거할 수 있습니다.
  • 표준 35mm DIN 레일에 장착됩니다.
  • 소형 크기로 판넬 공간이 적게 필요합니다.
  • 옵션 단선 퓨즈 표시기
  • 은도금 퓨즈 클립
  • 통풍식 하우징
  • 마커 준비 기능
  • 손가락 안전 설계

당사의 Connected Components 솔루션은 소형 독립형 장비 제조업체를 위한 간편하고 경제적인 마이크로 자동화 솔루션을 제공합니다.


애플리케이션

Bulletin 1492-FB 퓨즈 홀더의 일반적인 애플리케이션은 다음과 같습니다.

  • 전원 공급 장치
  • 장비 보호
  • 1차 및 2차 제어 변압기
  • 솔레노이드
  • 조명 및 히터 부하
  • 드라이브

모터 제어 사례 연구 — 고객이 Allen-Bradley® 모터 제어 제품을 애플리케이션에 어떻게 적용했는지 알아보려면 당사의 사례 연구 사이트를 방문하십시오.


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
인증
인증
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE 마크
  • CSA 인증
  • UL 등재 — 파일 번호 E34648
  • UR 인정 부품

표준 준수

  • CSA 22.2 No. 39
  • EN/IEC 60269-2-
  • EN/IEC 60947-3
  • UL 512

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 회로 차단기 및 부하 보호
  5. Chevron LeftChevron Left 1492-FB 퓨즈 홀더