Loading

1494G 위험 위치
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 1494G 위험한 위치 안전 분리 스위치는 30A, 60A 및 100A 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
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
  • Allen-Bradley 1494G 위험 장소 안전 분리 스위치
Allen-Bradley 1494G 위험 장소 안전 분리 스위치
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 1494G 위험 장소 안전 분리 스위치
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 1494G 위험한 위치 안전 분리 스위치는 30A, 60A 및 100A 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 실내 및 실외용 3R, 7 및 9 볼트 외함 유형으로 제공됩니다. 이 스위치는 Class I, Division 1 & 2, Groups C & D 및 Class II, Groups E, F & G 위험한 가스 또는 먼지 위치에서 사용하도록 인증을 받았습니다.


  • 스위치 블레이드를 표시하는 창 포함
  • 잠금식 핸들 포함
  • 통풍구 및 배수구가 있는 Type 3R, 7 & 9 볼트 외함
  • 간편한 접근을 위한 힌지 커버
  • 30A, 60A 및 100A 스위치 정격 제공
위험 장소 외함

위험 장소 외함에 대해 자세히 알아볼 수 있는 동영상 튜토리얼입니다.

위험 장소 안전 분리 스위치

위험한 위치 안전 분리 스위치에 대해 자세히 알아볼 수 있는 동영상 튜토리얼입니다.


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
회전 및 가시형 블레이드 단로 스위치 브로슈어 194R-BR001_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • cULus 등재 — 파일 번호 E239523; 가이드 번호 WPRP
     
    표준 준수
  • CSA C22.2 No. 4
  • UL 98
  • UL 508

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 회로 차단기 및 부하 보호
  5. Chevron LeftChevron Left 1494G 위험 장소