Loading

193 IEC E300 릴레이
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 193/592 E300™(네트워크형) 및 E200™(비네트워크형)은 모듈형 설계, 통신 옵션, 진단 정보, 간소화된 배선, Logix 기술과의 통합을 제공합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(36)
(20)
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
  • 193 IEC E300 릴레이
193 IEC E300 릴레이
Chevron LeftChevron Left
193 IEC E300 릴레이
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

Bulletin 193/592 E300™(네트워크형) 및 E200™(비네트워크형) 전자식 과부하 릴레이는 과부하 보호를 위한 최신 기술입니다. 모듈형 설계, 통신 옵션, 진단 정보, 간소화된 배선, Logix 기술과의 통합으로 자동화 시스템의 모터 제어 애플리케이션에 이상적인 과부하 보호 장비입니다.


  • 지능형 모터 제어 포함(EtherNet, DeviceNet 및 비네트워크 옵션 사용 가능)
  • 광범위한 전류 범위 및 조정 가능한 트립 클래스를 갖춘 모듈형 솔루션 제공
  • 단상 및 3상 애플리케이션을 위한 향상된 진단 정보 제공
  • 통합 I/O 포함(추가 확장 I/O 사용 가능)
  • 간소화된 배선 및 Logix로의 손쉬운 통합 제공
  • 다음 모듈 중 하나를 선택하여 E300 과부하 릴레이를 맞춤 설정할 수 있는 기능 제공: 
    • 193-ECM E300/E200 통신 모듈
    • 193-EIO E300/E200 제어 모듈
    • 193-ESM 또는 592-ESM E300/E200 감지 모듈
분기 모터 제어 및 보호
분기 모터 제어 및 보호
분기 모터 제어 및 보호
분기 모터 제어 및 보호 포트폴리오는 작업을 더 쉽게 할 수 있도록 특별히 설계되고 테스트되었습니다. 회로 차단기, 컨택터, 과부하 릴레이 및 액세서리를 포함한 구성요소를 통해 확장 가능한 장비 설계를 지원하는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기
E300 전자식 과부하 릴레이 버추얼 브로슈어

아키텍처를 단순화하고, 가동 중단 시간을 줄이며, 자산을 보호하는 방법을 알아보려면  E300 전자식 과부하 릴레이 가상 브로슈어 의 다이어그램과 동영상을 살펴보십시오.

지금 다운로드

제품 비교

보호 기능
바이메탈
E1 Plus
E200
E300
과부하 ✓ ✓ ✓ ✓
상 손실   ✓ ✓ ✓
지락   ✓ ✓ ✓
전류 불균형 ✓   ✓ ✓
잼   ✓ ✓ ✓
과전압/저전압     ✓ ✓
전압 불균형     ✓ ✓
과전력/저전력     ✓ ✓
진단 기능        
% 전부하 전류(FLA)   ✓ ✓ ✓
% 열 용량 사용률(TCU)   ✓ ✓ ✓
전압     ✓ ✓
전력     ✓ ✓
에너지     ✓ ✓
통합 기능        
DeviceLogix™ 소프트웨어     ✓ ✓
Logix 컨트롤러   ✓   ✓
Connected Components Workbench™ 소프트웨어     ✓  
EtherNet 네트워크   확장 옵션   내장(듀얼 포트)
DeviceNet 네트워크   확장 옵션   내장(싱글 포트)
로컬 프로그래밍 방식   EtherNet 또는 DeviceNet* USB 타입 B* EtherNet 또는 DeviceNet*

추가 정보

통신 네트워크 장애 시 전기 모터를 제어하는 방법
통신 네트워크 장애 시 전기 모터를 제어하는 방법
블로그
블로그
통신 네트워크 장애 시 전기 모터를 제어하는 방법
네트워크 기반 모터 제어 시스템에는 많은 장점이 있지만, 네트워크가 실패하면 어떻게 될까요?
지금 읽기

과부하란 무엇이며 왜 필요한가요? 산업용 부품에 관한 ROK Talk 에피소드 1에서 Paul과 Bill은 포트폴리오 관리자 Jerry Watkins를 인터뷰하여 과부하의 작동 원리, 중요성, 그리고 애플리케이션에 적합한 과부하 선택 방법 등 과부하에 대한 그의 전문 지식을 들어봅니다.

새로운 치수, 배선 및 판넬 레이아웃은 모두 레거시 제품 교체에서 가장 두려운 부분입니다. ROK Talk on Industrial Components 에피소드 3에서 Amanda Eason은 3단계로 E3 Plus를 E300으로 교체하는 방법을 설명합니다.


도구 및 리소스

펌웨어
도구
펌웨어

온라인 자료를 방문하여 E300/E200 릴레이용 최신 펌웨어를 찾아보십시오.

시작하기
애드온 프로파일 통합 툴
도구
애드온 프로파일 통합 툴

RSLogix 5000 및 Studio 5000 소프트웨어 통합을 위해 이 E300 통합 툴을 사용하십시오.

시작하기
소프트웨어
FactoryTalk EnergyMetrix 소프트웨어

FactoryTalk® EnergyMetrix™ 소프트웨어를 사용하여 E300 Plus 전자식 과부하 릴레이와 함께 전력 모니터 데이터를 모니터, 분석, 관리, 인쇄 및 저장할 수 있습니다.

자세히 알아보기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
기술 사양서 출판
E300/E200 전자식 과부하 릴레이 사양 193-TD006_-EN-P
설치방법 출판
E300 전자식 과부하 릴레이 설치 193-IN080_-EN-P
User Manuals 출판
E300 전자식 과부하 릴레이 사용자 매뉴얼 193-UM015_-EN-P
E200 전자식 과부하 릴레이/파라미터 설정 모듈 사용자 매뉴얼 193-UM017_-EN-P
Program Guides 출판
산업용 애플리케이션을 위한 DeviceLogix 기술 적용 기법 193-AT001_-EN-P
통신 네트워크가 실패할 때 전기 모터를 어떻게 제어합니까? 애플리케이션 기술 CMPNTS-AT001_-EN-P
Product Profiles 출판
E3/E3 Plus에서 E300/E200 전자식 과부하 릴레이로 마이그레이션 프로파일 MIGRAT-PP042_-EN-P
저전압 모터 보호 백서 193-WP008_-EN-P
200A를 초과하는 애플리케이션에서 변류기 배치 백서 193-WP009_-EN-P
Miscellaneous 출판
모터 보호 솔루션 패밀리 브로슈어 193-BR029_-EN-P
고효율 모터 제어 브로셔 IE3-BR001_-EN-P
E300 전자식 과부하 릴레이 조달 사양 193-SR001_-EN-P
인증
인증
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
China RoHS 25China RoHS 25
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
IE3IE3
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CE 마크
  • RCM(구 C-tick)
  • cULus 등재 — 파일 번호 E14840; 가이드 번호 NKCR, NKCR7
  • IE3 모터(IEC 60034-30)와 함께 사용 적합
  • SIL 2 가능 - IEC 61508:2010 파트 1~7(시리즈 B 제어 모듈만 해당)
  • ABS
  • CCC
  • KCC
  • 환경 보호 사용 기간 25(중국 RoHS)
표준 준수
  • CSA C22.2, No. 60947-4-1
  • EN 60947-4-1
  • UL 60947-4-1
  • GB/T 14048.4-2010
  • IEC 61508
  • IEC 61511
  • SJ/T 11364, GB/T 26572, SJ/Z 11388

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 회로 차단기 및 부하 보호
  5. Chevron LeftChevron Left 193 IEC E300 릴레이