Loading

188-J 지역 회로 차단기
Allen-Bradley

이 회로 차단기는 빠른 차단 시간, 우수한 충격 및 진동 저항성을 갖추고 있습니다.
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
  • 188-j 지역 회로 차단기
188-j 지역 회로 차단기
Chevron LeftChevron Left
188-j 지역 회로 차단기
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 188-J 및 188-K 지역 회로 차단기는 장비 수준 애플리케이션과 극한 주변 조건에 적합합니다. 이 회로 차단기는 빠른 차단 시간, 우수한 충격 및 진동 저항을 특징으로 합니다. 이 제품은 지역 인증을 받았으며 중국과 유럽에서만 제공됩니다.


  • 0.5~63A 회로 차단기 포함
  • 1(+N)극, 2극, 3(+N)극 및 4극 버전으로 사용 가능
  • B, C 및 D 트립 곡선 포함
  • 가역 라인 및 부하 연결부
  • 작동 온도 범위가 −25~+55°C(−13~+131°F)인 주변 조건
산업 자동화 및 제어
산업 자동화 및 제어
기능
기능
산업 자동화 및 제어
Our industrial automation solutions help you achieve a connected enterprise with true integrated control systems.
당사의 역량 살펴보기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
자동화 시스템용 회로 차단기 보호 브로셔 140G-BR001_-EN-P
인증
인증
CCC MarkChina Compulsory Certificate
  • CCC 인증
  • CE 마크
  • RoHS 준수
  • VDE 인증

표준 준수

  • EN 60898-1
  • GB 10963

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 회로 차단기 및 부하 보호
  5. Chevron LeftChevron Left 188-J 지역 회로 차단기