Loading

194U 비퓨즈형 회전 단로 스위치
Allen-Bradley

이러한 스위치는 자체 퓨즈 블록을 사용할 수 있도록 30~160A의 비퓨즈형 버전으로 제공됩니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(2)
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
  • 194U 회전 단로 스위치 3개
194U 회전 단로 스위치 3개
Chevron LeftChevron Left
194U 회전 단로 스위치 3개
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

194U 회전 단로 스위치는 30~160A의 다양한 비퓨즈형 버전으로 제공되며, 자체 퓨즈 블록을 사용할 수 있습니다. 전 세계적으로 사용되도록 설계된 194U는 패널에 대한 주요 단로 수단을 소형 설치 면적으로 제공합니다.


  • 사용 가능한 정격 전류
    • UL 30~125A
    • IEC 40~160A
  • 터치 안전 설계 제공
  • 전면 또는 측면 외부 작동 제공
  • NFPA79 준수 핸들 포함
  • 3극 및 4극 옵션 제공
  • 베이스 또는 전면 장착 제공
  • 모든 전원 장치에 대해 최대 200kA의 높은 폴트 SCCR 정격 제공
  • 퓨즈 블록 140F-D3* 또는 1492-FB*와 함께 사용하여 완전한 분기 회로 보호 제공

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
Bulletin 194U 비퓨즈형 로터리 단로 스위치 제품 프로파일 194U-PP001_-EN-P
인증
인증
CCC MarkChina Compulsory Certificate
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EAC CertificationEAC Certification
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
  • CCC
  • cULus 등재
  • EAC
  • IEC

표준 준수

  • UL98
  • UR (194U-*160만 해당)

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 회로 차단기 및 부하 보호
  5. Chevron LeftChevron Left 194U 비퓨즈형 회전 단로 스위치