Loading

1692 블록형 전자식 회로 보호기
Allen-Bradley

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1692 전자 회로 보호 모듈은 24V DC 전환 모드 전원 공급 장치의 보조 회로를 보호합니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1692 전자 회로 보호 모듈은 24V DC 전환 모드 전원 공급 장치의 보조 회로를 보호합니다. 이러한 모듈은 공급 전압과 부하 전류를 모두 모니터링하며, 사용자는 로컬 및 원격 모듈을 모두 모니터링하고 제어할 수 있습니다.

  • 비제한 회로 차단기보다 "통과" 에너지 감소
  • 출력 회로 표시기 사용으로 문제가 있는 회로의 존재를 표시하여 신속한 문제 해결 및 수정
  • 켜짐/꺼짐 및 재설정 단추 있음
  • 인증된 Class 2 회로 제공(일부 장치에 한함)
  • DIN 레일 장착 가능

추가 정보

전자 회로 보호 데모 — 이 양방향 데모에서 제어 회로에 대한 다양한 폴트 시나리오를 통해 Bulletin 1692 전자 회로 보호 모듈과 열동 전자식 회로 차단기의 성능을 비교해 볼 수 있습니다.

인증
ATEX CertificationATEX Certification
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Recognized Component Canadian RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian Requirements
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EAC CertificationEAC Certification
  • ATEX
  • CE 마크
  • CSA
  • cULus
  • cURus
  • EAC

파일 번호

  • cULus 파일 번호 E56639

표준 준수

  • ATEX 94/9 EC & 2014/34/EU
  • CSA(Class I Division 2, 그룹 A, B, C, D)
  • IEC 60 950-1
  • NEC Class 2(선택한 장비)
  • UL 508 등재
  • UL 2367 승인
  • UL 60950-1 승인

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 회로 차단기 및 부하 보호
  5. Chevron LeftChevron Left 1692 블록형 전자식 회로 보호기