당사의 Bulletin 813S 전압 모니터링 릴레이는 모터 제어 회로에 쉽게 추가하고 적용할 수 있는 최첨단 보조 보호 기능을 제공합니다. 상 손실
- 저전압 및 과전압
- 상 불균형
- 상 역상
- 입력 전원 라인의 전압 품질
- Bulletin 813S 위상 모니터링 릴레이의 일반적인 적용 분야는 다음과 같습니다.
펌프
- 팬
- 송풍기
- 압축기
당사의 Bulletin 813S 전압 모니터링 릴레이는 모터 제어 회로에 쉽게 추가하고 적용할 수 있는 최첨단 보조 보호 기능을 제공합니다. 상 손실
펌프
다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.
| 기술 사양서 | 출판 |
|---|---|
| 보조 모터 보호장치 사양 | 809S-TD001_-EN-P |
| 설치방법 | 출판 |
|---|---|
| 813S-E2 전압 릴레이 설치 | 813S-IN002_-MU-E |
| 813S-V1 전압 릴레이 설치 | 813S-IN003_-MU-E |
| 813S-V3 전압 릴레이 설치 | 817S-IN002_-MU-E |
| Miscellaneous | 출판 |
|---|---|
| 모터 보호 솔루션 브로셔 | 193-BR029_-EN-P |
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.