Loading

194R 퓨즈형 및 비퓨즈형
Allen-Bradley

이러한 스위치는 20~1250A의 퓨즈형 및 비퓨즈형 버전으로 제공되며, 외함 유무에 따라 주문할 수 있습니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(46)
(23)
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
  • 194R 비가시 블레이드 회전 단로 스위치 3개
194R 비가시 블레이드 회전 단로 스위치 3개
Chevron LeftChevron Left
194R 비가시 블레이드 회전 단로 스위치 3개
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

194R 회전 단로 스위치는 20~1250A의 다양한 퓨즈형 및 비퓨즈형 버전으로 제공되며 외함 유무에 상관없이 주문할 수 있습니다. 비퓨즈형 스타일은 자체 퓨즈 블록을 사용할 수 있습니다. 퓨즈형 스위치는 일체형 퓨즈 캐리어가 있어 판넬 공간 요구 사항을 줄여줍니다.

 

  • 20~1250A IEC 및 30~1200A UL 크기 포함
  • 터치 세이프 설계 제공
  • OSHA 패드 잠금 포함
  • 전면 또는 측면 외부 조작 제공
  • 모터 분리 수단이 필요한 애플리케이션을 위한 열가소성, 도장 금속 및 스테인리스 스틸 외함 제공
  • 일반적인 애플리케이션에는 다음이 포함됩니다:
    • 식품 가공
    • 전기 기계
    • 자재 취급 작업
  • Essential Components 사례 연구 — 사례 연구 사이트를 방문하여 고객이 Allen-Bradley® 구성요소를 애플리케이션에 어떻게 적용했는지 확인하십시오.
  • 미국 산업 표준의 정글 탐색 블로그

액세서리

194R-FC 케이블 작동 메커니즘

  • 30A 및 60A 크기 제공
  • 퓨즈형 및 비퓨즈형 스위치 버전 제공
  • Bulletin 1494U 핸들 사용, 등급: IP66(Type 3R, 3, 12, 4, 4X)
  • 인터록이 포함된 사전 조립식 케이블 작동 분리 스위치 포함
  • 3~10′(0.91~3.04m) 케이블 범위 제공.

194R-LFC 케이블 작동 메커니즘

  • 100A 및 200A 크기 제공
  • 퓨즈형 스위치 버전 제공
  • Bulletin 1494U 핸들 사용, 등급: IP66(Type 3R, 3, 12, 4, 4X)
  • 인터록이 포함된 사전 조립식 케이블 작동 분리 스위치 포함
  • 3~10′(0.91~3.04m) 케이블 범위 제공. 194R-SDK2 측면 장착 키트

30~60A 크기 제공

  • 퓨즈형 스위치 버전 제공
  • 작동 핸들 유입구 등급: IP66(Type 3R, 3, 12, 4, 4X)
  • 인터록이 포함된 사전 조립식 측면 장착 브래킷 분리 스위치 포함

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
회전 및 가시형 블레이드 단로 스위치 브로슈어 194R-BR001_-EN-P
인증
인증
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE
  • CSA Certified — File No. LR1234
  • UL Listed — File No. E14841; Guide No. NLRV
  • UL Listed — File No. E47426; Guide No. WHTY
표준 준수
  • BS EN60947-3
  • CSA 22.2 No. 4
  • IEC 60947/EN60947-3
  • UL 98
  • UL 508

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 회로 차단기 및 부하 보호
  5. Chevron LeftChevron Left 194R 퓨즈형 및 비퓨즈형