Loading

DIN 레일 광섬유 앰프
Allen-Bradley

DIN 레일 광섬유 앰프는 작은 물체를 감지하며, 제한된 공간이나 고속 감지가 필요한 애플리케이션에 적합합니다.
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
  • DIN 레일에 장착된 인접한 6개의 얇은 검은색 직사각형 센서로, 플러시형 녹색 및 적색 표시기가 있으며 각 끝에 케이블이 있습니다.
DIN 레일에 장착된 인접한 6개의 얇은 검은색 직사각형 센서로, 플러시형 녹색 및 적색 표시기가 있으며 각 끝에 케이블이 있습니다.
Chevron LeftChevron Left
DIN 레일에 장착된 인접한 6개의 얇은 검은색 직사각형 센서로, 플러시형 녹색 및 적색 표시기가 있으며 각 끝에 케이블이 있습니다.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 46DFA PHOTOSWITCH® DIN 레일 광섬유 앰프는 작은 물체 감지를 위해 설계된 이중 디스플레이 모델입니다. 이 센서는 제한된 공간이나 고속 감지가 필요한 애플리케이션에 이상적입니다. DIN 레일을 따라 실제 애플리케이션과 떨어진 곳에 나란히 장착하도록 설계되었습니다. 이 센서는 향상된 설치 유연성과 우수한 내노이즈성을 제공합니다.


  • 설치, 작동 및 유지보수를 간소화하는 피드백을 위한 고가시성 디스플레이 2개 제공
  • 앰프 전력 소비를 25% 줄이는 ECO(절약) 디스플레이 모드 제공
  • 투명하거나 반투명한 물체를 신뢰성 있게 감지할 수 있도록 유연성을 더하는 티처블 LED 강도 포함
  • IO-Link를 사용하여 연결 시 빠른 응답 출력 제공으로 성능에 영향을 주지 않고 연속 센서 모니터링 가능
  • 50μs, 500μs, 4ms, 32ms의 빠른 응답 속도 제공
  • 카운팅 애플리케이션을 간소화하는 내장된 토털라이저 기능 포함
  • 근접한 여러 센서의 안정적인 작동을 위한 누화 보호 기능 제공
  • 재고를 줄이기 위해 푸시 버튼을 사용하는 선택 가능한 PNP 및 NPN 출력 제공
  • 내장된 IO-Link 1.1 통신 프로토콜 제공
  • IP40 등급 외함 제공

추가 정보

IO-Link의 센서가 Connected Enterprise® 구현을 가능하게 함
IO-Link의 센서가 Connected Enterprise® 구현을 가능하게 함

IO-Link가 있는 스마트 센서가 Connected Enterprise®를 위한 스마트 장비를 어떻게 지원하는지 확인해 보십시오.

지금 시청
IO-Link 기술
IO-Link 기술

IO-Link 기술은 IO-Link 지원 장치를 IO-Link 마스터 모듈에 연결하여 센서를 Connected Enterprise®에 통합하는 전 세계 개방형 표준 프로토콜입니다. 센서에서 제어 시스템으로 데이터를 매우 효율적으로 직접 전달할 수 있습니다. IO-Link 지원 센서의 유연성 덕분에 컨트롤러에 진단을 제공하여 장비를 더욱 효과적으로 운영할 수 있습니다. 제품 감지 외에도 센서는 자세하고 정확한 장비 상태를 제공하여 가동시간을 개선합니다.

시작하기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
46DFA DIN 레일 광섬유 앰프 광전 센서 제품 프로필 46DFA-PP001_-EN-P
통합 스마트 센서 솔루션 빠른 참조 가이드 IOLINK-SP001_-EN-P
인증
인증
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • RCM
  • 해당하는 모든 규정에 대해 UKCA 마크 획득
  • UL 등재

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 센서 및 스위치
  5. Chevron LeftChevron Left DIN 레일 광섬유 앰프