Loading

solid-state 온도 센서
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 837T solid-state 온도 센서는 −50~+250°C(−58~+482°F)의 액체, 기체 및 증기 온도를 측정할 수 있습니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(2)
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
  • solid-state 온도 센서
solid-state 온도 센서
Chevron LeftChevron Left
solid-state 온도 센서
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 837T solid-state 온도 센서는 −50~+250°C(−58~+482°F)의 액체, 가스 및 증기 온도를 측정할 수 있습니다. 이 센서는 견고하고 내식성이 뛰어난 하우징을 제공하며, IO-Link 기술, 디지털 및 아날로그 출력이 있는 디스플레이 및 비디스플레이 모델로 제공됩니다. 다양한 프로세스 연결에는 위생 옵션과 애플리케이션 유연성을 위한 다양한 프로브 길이가 포함됩니다.


837T 디스플레이 온도 센서

  • −20~+80°C (−4~+178°F)의 매체 온도 범위 포함
  • 내장된 IO-Link 1.1 통신 프로토콜 사용
  • 애플리케이션 유연성을 위한 320° 회전식 하우징 및 330° 헤드 제공
  • 25~350mm (0.98~13.7″)의 프로브 길이 제공
  • Dual PNP 및 PNP + 아날로그(4~20mA) 모델로 제공됨

837T 비디스플레이 온도 센서

  • −50~+250°C (−58~+482°F)의 매체 온도 범위 포함
  • 25~400mm (0.98~15.75″)의 프로브 길이 제공
  • 표준 및 확장 범위의 두 가지 폼 팩터로 제공됨
  • 4~20mA 아날로그 출력 제공

프로브 길이와 프로세스 스레드의 유연성 덕분에 837T는 다음과 같은 다양한 애플리케이션에 적합합니다.

  • 극한 화학 세척 — 316L 스테인리스 스틸 구조, 레이저 에칭 마킹 및 IP66 등급으로, 보틀링 공장/충전 장비, 탱크, 펌프, 필터 등 장비 세척이 필요한 식음료 및 기타 애플리케이션에 적합합니다.
  • 머신 Tool —  냉각수 온도 모니터링
  • 공장 자동화 — 사출 성형 장비
  • 자동차 — 용접 냉각수 온도 모니터링
  • 이산 배치 — 프로세스 온도 모니터링
  • OEM 머신 빌더/대규모 엔드 유저 — 디스플레이 모델은 장비에서 직접 사용이 간편한 푸시 버튼으로 프로그래밍할 수 있으며, Studio 5000 Logix Designer® 소프트웨어를 통해 원격으로도 프로그래밍할 수 있어 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다.
  • 식음료 — 용기 및 파이프의 위생 온도 측정
  • 제약 및 가정용 퍼스널 케어 — CIP 시스템의 위생 온도 측정

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
Bulletin 837T solid-state 온도 센서 제품 프로필 837T-PP001_-EN-P
통합 스마트 센서 솔루션 빠른 참조 가이드 IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous 출판
상태 센서 및 스위치 브로슈어 836E-BR001_-EN-P
인증
인증
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 표시
  • 해당하는 모든 규정에 대해 UKCA 마크 표시

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 센서 및 스위치
  5. Chevron LeftChevron Left solid-state 온도 센서