Loading

30mm 고전력 범용 센서
Allen-Bradley

이 센서는 견고하고 설치가 용이하며 유연한 장착 패키지에서 고성능을 제공합니다.
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
  • 앞면에 센서 헤드가 있고 상단에 적색 및 녹색 LED 표시가 있는 검은색 직사각형 센서
앞면에 센서 헤드가 있고 상단에 적색 및 녹색 LED 표시가 있는 검은색 직사각형 센서
Chevron LeftChevron Left
앞면에 센서 헤드가 있고 상단에 적색 및 녹색 LED 표시가 있는 검은색 직사각형 센서
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 42AF RightSight™ M30 30mm 고출력 범용 센서는 견고하고 설치가 용이하며 유연한 장착 패키지로 고성능 감지 기능을 제공합니다. 이 센서는 유지보수가 간소화되어야 하는 애플리케이션에 적합합니다. RightSight™ M30 센서는 30mm 노즈 마운트를 사용하여 표면에 장착하거나 나사식 18mm 베이스 장착 옵션을 사용하여 설치할 수 있습니다.


  • 일부 센서에 내장된 IO-Link 기술을 통합하여 가동 중단 시간을 최소화하고 생산성을 높입니다.
  • 30mm 나사형 노즈와 범용 18mm 나사형 베이스가 있는 견고한 직각 하우징을 제공합니다.
  • 전송 빔(80m), 편광 역반사(10m), 배경 억제 및 배경 반사 감지 모드를 제공합니다.
  • 360° 가시성이 뛰어난 상태 표시기를 포함합니다.
  • 10~30V DC 전용 및 범용 20~240V AC/DC 모델을 제공합니다.
  • 이중 자동 PNP/NPN 및 SPDT EM 릴레이 출력을 제공합니다.
  • 내장된 IO-Link 통신을 사용합니다.
  • 펌웨어 업그레이드 및 내장된 IODD 준비됨.
  • IP67 및 IP69K 등급 외함을 포함합니다.
  • −40~+70°C(−40~+158°F)의 광범위한 온도를 견딜 수 있습니다.

추가 정보

IO-Link의 센서로 Connected Enterprise® 구현
동영상
IO-Link의 센서로 Connected Enterprise® 구현

IO-Link가 있는 스마트 센서가 Connected Enterprise®를 위한 스마트 장비를 어떻게 지원하는지 확인해 보십시오.

IO-Link 기술이 적용된 스마트 장치
IO-Link 기술이 적용된 스마트 장치
IO-Link 기술이 적용된 스마트 장치
IO-Link 기술은 IO-Link 지원 장치를 IO-Link 마스터 모듈에 연결하여 센서 및 기타 필드 장치를 당사의 커넥티드 엔터프라이즈에 통합하는 전 세계 개방형 표준 프로토콜입니다.
자세히 알아보기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
Bulletin 42AF RightSight M30 광전 센서 제품 프로파일 42AF-PP001_-EN-P
통합 스마트 센서 솔루션 빠른 참조 가이드 IOLINK-SP001_-EN-P
인증
인증
CCC MarkChina Compulsory Certificate
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IO-LinkIO-Link
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CCC
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • cULus 등재
  • IO-Link
  • 해당하는 모든 규정에 대해 UKCA 마크 획득

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 센서 및 스위치
  5. Chevron LeftChevron Left 30mm 고출력 범용 센서