Loading

튜브형 용접 현장 내성 센서
Allen-Bradley

당사의 용접 현장 내성 센서는 자기장뿐만 아니라 용접 슬래그 축적에도 내성이 있습니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(5)
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
  • 튜브형 용접 필드 내성 센서
  • 나사산 및 장착 너트가 있는 원통형 스테인리스강 센서
튜브형 용접 필드 내성 센서
나사산 및 장착 너트가 있는 원통형 스테인리스강 센서
Chevron LeftChevron Left
튜브형 용접 필드 내성 센서
Chevron LeftChevron Left
나사산 및 장착 너트가 있는 원통형 스테인리스강 센서
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 871Z 튜브식 용접 필드 내성 센서 및 871ZT 튜브식 용접 필드 내성 동등 감지 센서는 자기장이 존재하는 환경에서도 효과적으로 작동하며, 용접 셀과 관련된 열악한 환경을 견딜 수 있도록 내구성이 강화되도록 설계되었습니다. 이 모델은 PTFE 코팅 황동 하우징으로 제작된 하우징을 특징으로 하여 용접 슬래그 축적에 대한 우수한 내성을 제공합니다. 

당사의 Bulletin 871TM 튜브식 용접 필드 내성 센서는 자기장 및 용접 슬래그 축적에 대한 내성을 갖추고 있으며, IP69K 등급의 매우 견고한 전체 스테인리스스틸 하우징이 추가된 이점이 있습니다. 이 모델은 가장 열악한 환경을 위해 설계되었으며 우수한 내구성, 충격 저항성 및 작동 온도를 제공합니다.


871Z 튜브형 용접장 내성 센서

  • 모든 금속에 대해 동일한 감지(871ZT만 해당)
  • 케이블 또는 퀵 디스커넥트 스타일
  • PTFE 코팅 황동 배럴
  • 용접장 내성
  • 12mm, 18mm, 30mm 직경
  • 단락, 잘못된 펄스, 과부하, 과도 노이즈 보호
  • 적용 분야:
    • 용접 셀
    • 자동차

871ZT 튜브형 용접장 내성 동일 감지 센서

  • 용접 슬래그에 강한 PTFE 코팅 황동 배럴 및 표면
  • 모든 금속에 대해 동일한 감지
  • 마이크로 퀵 디스커넥트
  • 상시 개방 출력
  • 역극성, 단락, 과부하, 잘못된 펄스, 과도 노이즈 보호

871TM 풀 스테인리스 튜브형 용접장 내성 센서

  • 용접 불꽃에 강한 스테인리스 표면 및 나사형 본체
  • 최대 40mT(400가우스) 용접장 내성 보호
  • M8, M12, M18 배럴 크기
  • IP69K 등급 하우징
  • −25~+85°C(−13~+185°F) 작동 온도
  • 감지 범위 증가
  • 마이크로 및 Pico 퀵 디스커넥트 
  • 역극성, 단락, 과부하, 잘못된 펄스, 과도 노이즈 보호

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
Bulletin 871TM 장거리 유도형 근접 센서(IO-Link 포함) 제품 프로파일 871TM-PP002_-EN-P
통합 스마트 센서 솔루션 빠른 참조 가이드 IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous 출판
존재 감지 브로셔 SENSOR-BR001_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

871Z 튜브형 용접 현장 내성 센서

  • 해당 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • 해당 모든 규정에 대해 UKCA 마크 획득
  • cUL 인증
  • UL 등재

 

871ZT 튜브형 용접 현장 내성 동등 감지 센서

  • 해당 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • 해당 모든 규정에 대해 UKCA 마크 획득

 

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 센서 및 스위치
  5. Chevron LeftChevron Left 튜브형 용접 필드 내성 센서