Loading

전자기계식 온도 제어
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 837 전기기계식 온도 제어 제품군에는 견고한 산업 등급의 온도 제어 제품이 포함됩니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(365)
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
  • 전기기계식 온도 제어
전기기계식 온도 제어
Chevron LeftChevron Left
전기기계식 온도 제어
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 837 전기기계식 온도 제어 상태 감지 제품군에는 견고한 산업용 온도 제어 장치가 포함됩니다. 이 장치는 증기압 기술을 사용하여 온도 변화를 감지합니다. 일반적인 반복 정확도는 2°F(−16.7°C)입니다.


  • −60~+570°F (−51.1~+298.9°C)의 조절 가능한 범위
  • 2~87°F (−16.7~+30.6 °C)의 조절 가능한 차동 범위
  • 다양한 접점 배열
  • 표준 모세관 길이는 6′(1.8m)이며, 맞춤형 길이도 사용 가능
  • 직접 수직 및 수평 침지 가능
  • 청동 또는 스테인리스 스틸로 된 보호용 갑옷 사용 가능
  • 개방형 또는 Type 1, 4/13, 4X, 7/9 및 4/13 혼합 외함으로 사용 가능

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
상태 감지 브로셔 836E-BR001_-EN-P
인증
인증
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 표시 
  • CSA 인증
  • 해당하는 모든 규정에 대해 UKCA 마크 표시
  • UL 등재

파일 및 가이드 번호

UL   CSA  
파일 번호 가이드 번호 파일 번호 등급
E65556 XAPX LR1234 1222-01
E64971 (Hazardous Location) XBDV LR11924 (Haz. Loc.) 3218-02

Hazardous Location 밀폐형 장치는 CE 준수 제품이 아닙니다.

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 센서 및 스위치
  5. Chevron LeftChevron Left 전기기계식 온도 제어