Loading

42KF PTFE 코팅
Allen-Bradley

당사의 PTFE 코팅 소형 센서에는 일반적으로 센서를 손상시키는 많은 부식성 용액으로부터 센서와 케이블을 보호하는 케이스가 있습니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

당사의 Bulletin 42KF PTFE 코팅 소형 광전 센서는 반도체 웨이퍼 제조 및 처리 산업에서 주로 발견되는 수위 감지 애플리케이션용으로 설계되었습니다. PTFE(폴리테트라플루오로에틸렌) 케이스는 일반적으로 다른 센서에 손상을 주는 많은 부식성 용액으로부터 센서 및 연결 케이블을 보호합니다. 이러한 센서는 DC 전원에서 작동되며 싱크(NPN) 출력을 제공합니다. 센서와 나란히 선택형 출력 모듈을 연결하면 이 신호를 소싱 PNP 출력으로 변환할 수 있습니다.

  • 부식성 환경에서 보호하는 PTFE 케이스
  • 직접 반사 및 투과 광선 감지 모드
  • Rockwell Automation® PTFE 코팅된 광섬유 케이블 보완
  • 외부 감도 조정
  • 신속한 350µs 응답 시간
  • 3m(9.8ft) 케이블 연결
인증
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
  • CSA 인증
  • UL Listed
Documentation
Miscellaneous 출판
존재 감지 브로슈어 SENSOR-BR001_-KO-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 센서 및 스위치
  5. Chevron LeftChevron Left 42KF PTFE 코팅