Loading

LaserSight 9000 광전 레이저 센서
Allen-Bradley

LaserSight™ 9000 센서는 먼지와 오염이 많은 환경에서 더 긴 거리 및 소형 물체 감지가 필요한 애플리케이션에 적합합니다.
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
  • 검은색 통합 케이블과 평평한 센서 면이 있는 검은색 Allen-Bradley 직사각형 센서.
검은색 통합 케이블과 평평한 센서 면이 있는 검은색 Allen-Bradley 직사각형 센서.
Chevron LeftChevron Left
검은색 통합 케이블과 평평한 센서 면이 있는 검은색 Allen-Bradley 직사각형 센서.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 42GR LaserSight™ 9000 광전 레이저 센서는 더 긴 범위가 필요하거나 환경이 먼지나 오염된 경우, 또는 감지해야 할 물체가 작은 경우와 같은 까다로운 물체 감지 어플리케이션에 이상적입니다. Class I 레이저 소스는 이러한 거리에서도 쉽게 정렬할 수 있도록 가시 적색 빔을 제공합니다. 어플리케이션에서 정밀성과 최대 감지 범위가 요구될 때 이 센서를 사용하십시오.


  • Class I 레이저 광원
  • 편광 역반사 센서의 감지 거리 39.6m(130′)
  • 전송 빔 센서의 감지 거리 304.8m(1000′)
  • 간편한 정렬을 위한 가시 적색 빔
  • 견고한 30mm 하우징
  • NPN 및 PNP 출력(DC) 모두 지원
  • SPDT 릴레이 출력(AC)
  • 선택 가능한 밝음/어두움 작동
  • Micro, mini QD 및 2m(6.6′) 케이블 연결부

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
존재 감지 브로셔 SENSOR-BR001_-EN-P
인증
인증
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • CSA 인증
  • 해당하는 모든 규정에 대해 UKCA 마크 획득
  • UL 등재

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 센서 및 스위치
  5. Chevron LeftChevron Left LaserSight 9000 광전 레이저 센서