Loading

외부 조절식 전기기계식 압력 컨트롤
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 836T 외부 조절식 전기기계식 압력 컨트롤은 운송 및 기계 공구 산업의 기존 요건을 충족합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(10)
(314)
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
  • 외부에서 조절 가능한 전기기계식 압력 제어장치
외부에서 조절 가능한 전기기계식 압력 제어장치
Chevron LeftChevron Left
외부에서 조절 가능한 전기기계식 압력 제어장치
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 836T 외부 조절식 전기기계식 압력 컨트롤은 운송 및 기계 공구 산업의 기존 요건을 충족합니다. 입증된 신뢰성과 구조로 인해 이 압력 컨트롤 제품군은 이러한 산업 및 기타 혹독한 애플리케이션에 적합합니다.


압력 제어기

  • 30in.Hg 진공에서 5000psi까지 외부 조절 범위
  • 1.5~3000psi의 외부 조절 차동
  • 구리 합금 또는 스테인리스강으로 제공되는 벨로우즈 타입
  • 씰 유무에 따라 제공되는 피스톤 타입 액추에이터
  • 2회로 또는 4회로 전기 절연 접점 블록
  • Type 1, 4 & 13, 4X, 7 & 9, 4 & 13 조합 외함으로 제공

압력 차 제어기

  • 1~70psi 조절 가능 차이 범위
  • 1~50psi의 조절 가능 차동

Bulletin 836T 압력 제어기는 운송 및 기계 공구 산업의 기존 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 입증된 신뢰성과 구조로 인해 이 압력 제어기 제품군은 다음과 같은 거친 환경을 포함한 다양한 용도에 적합합니다.

  • 기계 공구
  • 윤활유 및 냉각수 압력
  • 재료 클램핑 고정구

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
상태 감지 브로셔 836E-BR001_-EN-P
인증
인증
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • CSA 인증 획득
  • 해당하는 모든 규정에 대해 UKCA 마크 획득
  • UL 등재

파일 및 가이드 번호

UL   CSA  
파일 번호 가이드 번호 파일 번호 등급
E14842 NKPZ LR1234 3211-03
E53048 (Haz. Loc.) NOWT LR11924 (Haz. Loc.) 3218-05

위험한 위치 외함은 CE에 부합하지 않음. 다른 모든 외함 장치는 CE에 부합함.

표준 준수

  • UL508
  • UL698, 1604 (Haz. Loc.)
  • CSA 22,2 No. 14
  • NEMA ICS-2

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 센서 및 스위치
  5. Chevron LeftChevron Left 외부 조절식 전기기계식 압력 제어장치