Loading

18mm 플라스틱 범용 센서
Allen-Bradley

이러한 센서는 경부하~중부하 산업용 애플리케이션에 적합합니다.
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
  • 2개의 검은색 원통형 센서. 하나는 검은색 통합케이블이 있음
2개의 검은색 원통형 센서. 하나는 검은색 통합케이블이 있음
Chevron LeftChevron Left
2개의 검은색 원통형 센서. 하나는 검은색 통합케이블이 있음
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 42CA 18mm 플라스틱 원통형 범용 센서는 경부하~중부하 산업용 애플리케이션에 적합합니다. 이 센서는 신호 레벨이 감지 임계값에 너무 가까우면 표시기를 깜박입니다. 이를 통해 센서를 정렬하고 배경 감지 또는 애플리케이션 특성 저하를 경고할 수 있습니다.


  • 10~30V DC 작동
  • NPN 또는 PNP 출력
  • 상보적 광 및 암부 작동 출력
  • 배경 억제 모델에서 선택 가능한 광 또는 암부 작동
  • 전원, 출력, 불안정한 작동 및 단락 보호를 위한 두 개의 상태 표시기
  • 대부분의 모델에서 1ms 응답 시간
  • 0.5ms 응답 시간을 갖춘 확장 범위 고속 모델
  • 특허 받은 ASIC 설계로 선형 감도 조정, 안정성 표시 및 우수한 내노이즈성 제공
  • 평면 렌즈로 먼지 축적 감소
  • 편광 역반사 모델의 가시 적색 상태 표시기
  • 테스트 및 스캔 목적을 위한 투과 빔 방출기에서 광원 비활성화 입력

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
존재 감지 브로셔 SENSOR-BR001_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • cULus 등재
  • 해당하는 모든 규정에 대해 UKCA 마크 획득

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 센서 및 스위치
  5. Chevron LeftChevron Left 18mm 플라스틱 범용 센서