Loading

유리 케이블 광통신 케이블
Allen-Bradley

당사의 유리 케이블 은 일반적으로 플라스틱 섬유보다 내구성이 뛰어나며 더 높은 온도를 견딜 수 있습니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(5)
(2)
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
  • 다양한 모양의 14개의 얇은 스테인리스 스틸 센서(통합 케이블 포함)
다양한 모양의 14개의 얇은 스테인리스 스틸 센서(통합 케이블 포함)
Chevron LeftChevron Left
다양한 모양의 14개의 얇은 스테인리스 스틸 센서(통합 케이블 포함)
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 유리 케이블은  유연한 피복에 함께 묶여 있는 매우 얇은 유리 섬유의 여러 가닥으로 구성되어 있습니다. 일반적으로 플라스틱 섬유보다 내구성이 뛰어나고 더 높은 온도를 견딜 수 있습니다. 대부분의 케이블은 PVC 또는 유연한 스테인리스스틸 피복 중에서 선택할 수 있습니다.


  • 높은 화학적 내성
  • 개별(투과 빔) 및 분기(반사) 광섬유 스타일
  • 다양한 특수 광섬유 케이블 팁 제공
  • 표준 케이블 길이 0.9m(36″)
  • 스테인리스 스틸 피복의 표준 유리 케이블 온도: −40~+260°C(−40~+500°F)
  • PVC 피복의 표준 유리 케이블 온도: −40~+96°C(−40~+200°F)
  • 고온용 맞춤형 유리 케이블: −40~+482°C(−40~+900°F)

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
존재 감지 브로셔 SENSOR-BR001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 센서 및 스위치
  5. Chevron LeftChevron Left 유리 케이블