Loading

802PR 유리 폴리에스터 리미트 스위치 스타일 센서
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 802PR 유리 폴리에스터 리미트 스위치 스타일 센서는 리미트 스위치의 비접촉식 대안으로, 자체 소화 기능이 있는 유리 강화 폴리에스터 본체에 내장되어 있습니다.
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
당사의 Bulletin 802PR 유리 폴리에스터 리미트 스위치 스타일 센서는 리미트 스위치의 비접촉식 대체품으로, 자체 소화 기능이 있는 유리 강화 폴리에스터 본체에 내장되어 있습니다. 특수 위험 장소용 모델은 Class I, II 및 III의 Division 2 외함 표준을 충족합니다.


  • 상단 및 측면 감지 모델
  • 측면 감지 헤드는 90° 단위로 회전 가능
  • 케이블, 인입구 또는 퀵-디스커넥트 스타일
  • 단락 보호(AC/DC 모델)
  • 과부하 보호(AC/DC 모델)
  • 과도 노이즈 보호
  • 오펄스 보호
  • 위험 장소, 고출력 및 PLC 인터페이스 모델 제공
  • 적용 분야:
    • 자재 취급
    • 포장
    • 식품 가공
    • 운송

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
존재 감지 브로셔 SENSOR-BR001_-EN-P
인증
인증
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • CSA 인증 획득
  • 해당하는 모든 규정에 대해 UKCA 마크 획득
  • UL 등재

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 센서 및 스위치
  5. Chevron LeftChevron Left 802PR 유리 폴리에스터 리미트 스위치 스타일 센서