Loading

42SR Series 6000 소형 광전 센서
Allen-Bradley

이 센서는 소형 패키지에서 신뢰할 수 있는 범용 감지 기능을 제공합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(103)
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
  • 통합된 노란색 케이블이 있는 Allen-Bradley 검은색 평면 센서 2개.
통합된 노란색 케이블이 있는 Allen-Bradley 검은색 평면 센서 2개.
Chevron LeftChevron Left
통합된 노란색 케이블이 있는 Allen-Bradley 검은색 평면 센서 2개.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Series 6000 소형 광전 센서는 소형 패키지에 신뢰할 수 있는 범용 감지 기능을 제공합니다. 이 시리즈는 4회전 감도 조절 전위차계와 0.2ms의 고속 DC 모델을 특징으로 합니다. 또한 −40°C(−40°F)의 매우 낮은 온도에도 적합합니다.


  • 소형 원통형 패키지
  • 다양한 감지 모델 선택
  • 범용 공급 전압 모델
  • NPN 또는 PNP 출력(DC)
  • 빠른 응답 시간
  • 다양한 연결 유형

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
존재 감지 브로셔 SENSOR-BR001_-EN-P
인증
인증
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • CSA 인증 획득
  • 해당하는 모든 규정에 대해 UKCA 마크 획득
  • UL 등재

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 센서 및 스위치
  5. Chevron LeftChevron Left 42SR 시리즈 6000 소형 광전센서