Loading

정전용량식 근접 센서
Allen-Bradley

당사의 정전용량 근접 센서는 금속, 비금속, 고체 및 액체 감지 기능과 다른 재료를 통해 일부 대상을 감지하는 기능을 갖추고 있습니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(1)
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
  • 30mm 배럴 직경 및 DC 마이크로 퀵 분리 기능이 있는 검은색 원통형 정전용량식 센서

    875L-M16NP30-D4: DC shielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

  • 18mm 배럴 직경 및 DC 마이크로 퀵 분리 기능이 있는 검은색 원통형 정전용량식 센서

    875L-N12NP18-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

  • 검정색 34mm 긴 직사각형 정전식 센서(검정색 2m PVC 케이블 포함)

    875F-M10CP34-FP02: DC shielded rectangular capacitive proximity sensor with Pico QD pigtail

  • 30mm배럴 직경, 2mPVC 케이블이 있는 검은색 원통형 정전용량식 센서

    875L-F16B30-A2: AC shielded tubular capacitive proximity sensor with 2m PVC cable

  • 30mm 배럴 직경의 검은색 원통형 정전용량식 센서, DC 마이크로 퀵 디스커넥트, IO-Link 버전

    875L-N25NP30-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

  • 4개의 검은색 정전식 센서 콜라주(시계 방향으로 12:00에 18mm 배럴 직경 및 DC 마이크로 퀵 디스커넥트가 있는 원통형 센서, 1:00에 검은색 2m PVC 케이블이 있는 34mm 길이의 직사각형 센서, 7:00에 30mm 배럴 직경, 2m PVC 케이블이 있는 원통형 센서, 11:00에 30mm 배럴 직경 및 DC 마이크로 퀵 디스커넥트가 있는 원통형 센서)
30mm 배럴 직경 및 DC 마이크로 퀵 분리 기능이 있는 검은색 원통형 정전용량식 센서

875L-M16NP30-D4: DC shielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

18mm 배럴 직경 및 DC 마이크로 퀵 분리 기능이 있는 검은색 원통형 정전용량식 센서

875L-N12NP18-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

검정색 34mm 긴 직사각형 정전식 센서(검정색 2m PVC 케이블 포함)

875F-M10CP34-FP02: DC shielded rectangular capacitive proximity sensor with Pico QD pigtail

30mm배럴 직경, 2mPVC 케이블이 있는 검은색 원통형 정전용량식 센서

875L-F16B30-A2: AC shielded tubular capacitive proximity sensor with 2m PVC cable

30mm 배럴 직경의 검은색 원통형 정전용량식 센서, DC 마이크로 퀵 디스커넥트, IO-Link 버전

875L-N25NP30-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

4개의 검은색 정전식 센서 콜라주(시계 방향으로 12:00에 18mm 배럴 직경 및 DC 마이크로 퀵 디스커넥트가 있는 원통형 센서, 1:00에 검은색 2m PVC 케이블이 있는 34mm 길이의 직사각형 센서, 7:00에 30mm 배럴 직경, 2m PVC 케이블이 있는 원통형 센서, 11:00에 30mm 배럴 직경 및 DC 마이크로 퀵 디스커넥트가 있는 원통형 센서)
Chevron LeftChevron Left
30mm 배럴 직경 및 DC 마이크로 퀵 분리 기능이 있는 검은색 원통형 정전용량식 센서
Chevron LeftChevron Left
18mm 배럴 직경 및 DC 마이크로 퀵 분리 기능이 있는 검은색 원통형 정전용량식 센서
검정색 34mm 긴 직사각형 정전식 센서(검정색 2m PVC 케이블 포함)
30mm배럴 직경, 2mPVC 케이블이 있는 검은색 원통형 정전용량식 센서
30mm 배럴 직경의 검은색 원통형 정전용량식 센서, DC 마이크로 퀵 디스커넥트, IO-Link 버전
4개의 검은색 정전식 센서 콜라주(시계 방향으로 12:00에 18mm 배럴 직경 및 DC 마이크로 퀵 디스커넥트가 있는 원통형 센서, 1:00에 검은색 2m PVC 케이블이 있는 34mm 길이의 직사각형 센서, 7:00에 30mm 배럴 직경, 2m PVC 케이블이 있는 원통형 센서, 11:00에 30mm 배럴 직경 및 DC 마이크로 퀵 디스커넥트가 있는 원통형 센서)
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 875 정전용량 근접 센서는 감지 거리를 조절할 수 있으며, 다른 감지 기술로는 어려운 애플리케이션에 적합합니다. 정전용량 센서는 표준 금속 대상물 외에도 비금속 고체 및 액체를 감지할 수 있습니다. 또한 특정 다른 재료를 통해 일부 대상물의 존재를 감지할 수 있어, 다른 기술을 사용할 수 없는 애플리케이션에 이상적입니다.

원통형 또는 소형 직사각형 모델로 제공되는 이 센서는 습기와 먼지에 강하며, 특히 드라이브에서 발생하는 전자기 간섭(EMI)에 대한 내성이 향상되었습니다. 특정 모델은 IO-Link를 지원하여 가동 중단 시간을 최소화하고 생산성을 높일 수 있습니다.


 

875L AC

875L DC

875F 

IO-Link

아니오

예

아니오

감지 범위

조절 가능

  • M18 3~8mm flush 또는 3~12mm non-flush에서 사용 가능
  • M30 2~16mm flush 또는 4~25mm non-flush에서 사용 가능

조절 가능

  • M18 0~8mm flush 또는 0~12mm non-flush에서 사용 가능
  • M30 0~16mm flush 또는 0~25mm non-flush에서 사용 가능

조절 불가

  • 초기 설정: 벽 두께
    • 플라스틱 0.5~6mm(비전도성 플라스틱 벽)
    • 유리 0.5~4mm(비전도성 유리 벽) 

하우징 등급

IP67

IP69K

IP69K

배럴 직경(치수)

18mm, 30mm

18mm, 30mm

하우징 길이 34mm

작동 전압

AC

DC

DC

내부 잡음 면역성

높음

높음

높음

형태

원통형

원통형

평면/직사각형

감지 대상

플라스틱, 화학물, 목재, 세라믹 및 유리, 포장재

산업용 애플리케이션에서 대부분의 고체 또는 액체 대상물

비금속 용기 벽을 통과하는 수용성(전도성) 액체, 다양한 두께의 플라스틱 또는 유리 벽에 자동으로 적응함

작동 온도 범위

−25~+80°C (−13~+176°F)

−30~+85°C (−22~+185°F)

−25~+80°C (−13~+176°F)

IO-Link 기술이 적용된 스마트 장치
IO-Link 로고
제품
IO-Link 기술이 적용된 스마트 장치

IO-Link 기술은 IO-Link 지원 장치를 IO-Link 마스터 모듈에 연결하여 센서 및 기타 필드 장치를 커넥티드 엔터프라이즈에 통합하는 전 세계 개방형 표준 프로토콜입니다.

IO-Link의 센서로 Connected Enterprise® 구현
동영상
IO-Link의 센서로 Connected Enterprise® 구현

IO-Link가 있는 스마트 센서가 Connected Enterprise®를 위한 스마트 장비를 어떻게 지원하는지 확인해 보십시오.

스마트 센서
스마트 센서
대화형 브로슈어
대화형 브로슈어
스마트 센서
로크웰 오토메이션의 스마트 센서는 커넥티드 엔터프라이즈의 필수 구성 요소입니다. 스마트 센서가 생산 및 유지보수 최적화에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.
자세히 알아보기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
존재 감지 브로셔 SENSOR-BR001_-EN-P
인증
인증
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 표시
  • 해당하는 모든 규정에 대해 UKCA 마크 표시

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 센서 및 스위치
  5. Chevron LeftChevron Left 정전용량 근접 센서