Loading

440H 공압식 Rotacam 위험 위치 스위치
Allen-Bradley

당사의 Pneumatic Rotacam™ 위험 위치 스위치는 장비의 압축 공기 공급을 포지티브 작동 방식으로 격리합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(2)
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
  • 440h 공압식 Rotacam 위험 위치 스위치
440h 공압식 Rotacam 위험 위치 스위치
Chevron LeftChevron Left
440h 공압식 Rotacam 위험 위치 스위치
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 공압식 Rotacam™ 위험 위치 스위치는 장비의 압축 공기 공급을 포지티브 작동 방식으로 절연합니다. 공압식 Lifeline™ 4 위험 위치 스위치는 노출된 공압식 장비 및 컨베이어 장비를 보호하는 로프 작동식 공압 안전 스위치입니다. 이 스위치는 장비 진동의 영향을 받지 않습니다.


440 공압식 Rotacam™ 위험 위치 스위치

  • 공압식 장비의 경량 및 중량 가드 도어에 힌지 핀으로 사용 가능
  • 가드 이동 5° 이내에서 공압식 전원 차단

440 공압식 Lifeline™ 4 위험 위치 스위치

  • 최대 75m(246.1′) 범위에서 공압식 전원 전환  범위
  • EN418에 따라 설계된 뚜껑 장착식 E-stop 버튼
  • 로프 당김 및 로프 느슨함 표시가 있는 스위치 잠금 장치

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
설치방법 출판
Rotacam 위험 장소 스위치 설치 ROTACM-IN001_-EN-P
Product Profiles 출판
Bulletin 1494G 위험 위치용 안전 스위치 1494G-PP004_-EN-P
인증
표준 준수

Pneumatic Rotacam:

  • IEC 60947-5-1
  • ISO 14119
  • ISOTR 12100

Pneumatic Lifeline 4:

  • IEC 60204-1
  • IEC 60947-5-1
  • ISO 14119
  • ISOTR 12100
  • IEC 60204
  • ISO 13850

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 센서 및 스위치
  5. Chevron LeftChevron Left 440H 공압식 Rotacam 위험 장소 스위치